ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミニフライス盤LittleMilling1用マシンスタンド

型番:

66460
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

66460の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
パッケージ内容
マシンスタンド(チップトレイ付)
チップトレイ部
W600×D400×H20mm
スタンド部
W400×D300×H760mm

型番リスト

表示件数
型番
66460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,694円
( 117,363円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。

【特長】
・ミニフライス盤LittleMilling1用マシンスタンド。
・チップトレイ付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニフライス盤LittleMilling1用マシンスタンドの型番66460のページです。 型番66460に関する仕様情報を記載しております。
ミニフライス盤LittleMilling1用マシンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニフライス盤LittleMilling1用マシンスタンド
LittleMilling9用マシンスタンド
強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)
ロングテーブルアタッチメント
ミニフライス盤LittleMilling1
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格106,694円101,418円19,539円28,271円185,286円55,846円
通常出荷日8日目11日目4日目在庫品1日目5日目5日目
商品タイプ部品-部品部品--
パッケージ内容マシンスタンド(チップトレイ付)マシンスタンド(チップトレイ付)強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済)ロングテーブル、リードスクリュー、取扱説明書ミニフライス盤LittleMilling1本体/ドリルチャック(本体装着済)/クランプセット(10点入り)/Tスロットナット/標準工具一式/取扱説明書コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ
チップトレイ部W600×D400×H20mmW600×D400×H20mm----
スタンド部W400×D300×H760mmW400×D300×H760mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました