ツール用品技術窓口
ミスミ
パラレルブロック (焼入れ) フラットタイプ【2個入り】
通常価格(税別):13,700円~
通常出荷日:3日目
ミスターマイスター
ミニフライス盤LittleMilling1
ミスターマイスター
通常価格(税別):185,286円~
通常出荷日:5日目
エスコ
2-6mm/100mm・8-14mm/150mm パラレルセット
通常価格(税別):59,300円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1,467円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。バイス等で孔あけ加工などに利用します。
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。バイス等で孔あけ加工などに利用します。
| 型番 | サイズ | 長さ | 平行度 |
|---|---|---|---|
| No.66410 | 6X6mm | 100mm | 0.01mm |
| No.66411 | 6X9mm | 100mm | 0.01mm |
| No.66412 | 6X12mm | 100mm | 0.01mm |
| No.66413 | 6X16mm | 100mm | 0.01mm |
| No.66414 | 6X6mm | 70mm | 0.01mm |
| No.66415 | 6X9mm | 70mm | 0.01mm |
| No.66416 | 6X12mm | 70mm | 0.01mm |

ミスターマイスター
ミニフライス盤LittleMilling1

ミスターマイスター
芯出しバー

ミスターマイスター
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):795円~

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

石崎電機製作所
“プラジェット”用パーツ
4.8通常価格(税別):799円~

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):5,379円

エクセン
振動モータ 2Pタイプ
0通常価格(税別):61,268円~

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,598円~

石崎電機製作所
プラジェットミニ
5通常価格(税別):6,390円~