ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ハイスソリッド外インチネジバイト

ハイスソリッド外インチネジバイト 60588
通常単価(税別)
4,342円
税込単価
4,776円
通常出荷日:8日目

チップをろう付けした切削バイトと異なり、刃部、シャンク部がハイス一体成型のため剛性が高いのが特徴です。...

詳細を確認

型番:

60588
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60588の仕様・寸法情報

刃材質
ハイス
シャンク
8mm角
刃形(mm)
外ネジ
ネジ仕様
インチネジ55°

型番リスト

表示件数
型番
60588
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342円
( 4,776円 )
8日目

詳細情報

基本情報

チップをろう付けした切削バイトと異なり、刃部、シャンク部がハイス一体成型のため剛性が高いのが特徴です。孔加工用。全体がハイス一体型なので昔ながらの刃の研磨などのホビー用、学習用としても便利です。

商品情報

製品仕様

型番刃材質シャンク刃形ネジ仕様
60588ハイス8mm角外ネジインチネジ55°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスソリッド外インチネジバイトの型番60588のページです。 型番60588に関する仕様情報を記載しております。
ハイスソリッド外インチネジバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスソリッド外インチネジバイト
ハイスソリッド8本バイトセット
ハイスソリッド6本バイトセット
超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
超硬丸スロアウエイ突切りバイト
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格4,342円26,035円20,218円16,681円13,041円11,587円
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
刃材質ハイス-----
シャンク8mm角8mm角8mm角8mm角8mm角8mm角
刃形(mm)外ネジ-----
ネジ仕様インチネジ55°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました