ツール用品技術窓口
住友電工ハードメタル
SEC-ボーリングバイト C-STUP型/C-STUB型
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):27542円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
成形エンドミル用超硬ブランク
ミスミ
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目
ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)
ミスターマイスター
通常価格(税別):2239円~
通常出荷日:6日目
ミスターマイスター
超硬丸スロアウエイ突切りバイト
ミスターマイスター
通常価格(税別):10172円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアマイクロドリル AQMD
不二越
通常価格(税別):3430円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
超硬半月ドリル CSHD
栄工舎
通常価格(税別):4599円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
F形ボーリングバー TP○○インサート対応
三菱マテリアル
通常価格(税別):11880円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ホーザン
ボールポイントレンチ (セット・単品)
ホーザン
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:2日目 ~

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密ミニ旋盤Compact3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):39,209円

ミスターマイスター
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
0通常価格(税別):37,174円

ミスターマイスター
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
0通常価格(税別):3,366円

ミスターマイスター
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
0通常価格(税別):11,770円

ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
0通常価格(税別):21,038円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円