ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)

通常単価(税別)
2,769円
税込単価
3,046円
通常出荷日:6日目

菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ【特長】・超硬ス...

詳細を確認

型番:

66711
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66711の仕様・寸法情報

基本セット
超硬菱形チップ
適応部品
超硬スロアウエイバイト(66701/66702/66703)
チップ材質
超硬
チップ形状
菱形

型番リスト

表示件数
型番
66711
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,769円
( 3,046円 )
6日目

詳細情報

基本情報

菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ

【特長】
・超硬スロアウエイバイト/右片刃、直剣、中ぐり用の交換チップです。
・チップ交換にはNo.66751専用レンチが必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)の型番66711のページです。 型番66711に関する仕様情報を記載しております。
〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qチップの寸法が知りたい
A
超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角 専用チップで、菱形55°逃げ7°切刃長6.35mm 厚み2.4 重量0.6gとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)
〔汎用〕超硬箱型チップ(10ヶ)
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
突切りブレード
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格2,769円55,167円20,218円13,041円16,681円3,060円
通常出荷日6日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
基本セット超硬菱形チップ超硬突切りチップ超硬菱形チップ超硬スロアウエイ突切りバイトホルダー、超硬チップ(1ヶ)超硬スロアウエイ中ぐりバイトホルダー、超硬チップ(1ヶ)突切りブレード
適応部品超硬スロアウエイバイト(66701/66702/66703)超硬スロアウエイ突切りバイト(66704)----
チップ材質超硬超硬超硬超硬超硬ハイス
チップ形状菱形突切り菱形箱菱形板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました