17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

スリーブコレット φ6

通常単価(税別)
2,4632,489
税込単価
2,7092,738
通常出荷日:6日目~8日目

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のφ6.0mmコレットチャックに取りつける事で、小径を把握でき...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

把握径

(mm)

最小発注数量
φ1.5
1個
φ2
1個
φ2.35
1個
φ2.5
1個
φ3
1個
φ3.2
3個
φ4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,463
( 2,709 )
8日目
2,463
( 2,709 )
6日目
2,463
( 2,709 )
8日目
2,463
( 2,709 )
8日目
2,463
( 2,709 )
8日目
2,489
( 2,738 )
8日目
2,463
( 2,709 )
8日目

詳細情報

基本情報

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のφ6.0mmコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番品名詳細
No.51015スリーブコレットφ1.5mmφ6.0mm軸用コレットでφ1.5mm軸を把握するための径変換金具です。
No.51020スリーブコレットφ2.0mmφ6.0mm軸用コレットでφ2.0mm軸を把握するための径変換金具です。
No.51023スリーブコレットφ2.35mmφ6.0mm軸用コレットでφ2.35mm軸を把握するための径変換金具です。
No.51025スリーブコレットφ2.5mmφ6.0mm軸用コレットでφ2.5mm軸を把握するための径変換金具です。
No.51030スリーブコレットφ3.0mmφ6.0mm軸用コレットでφ3.0mm軸を把握するための径変換金具です。
No.51032スリーブコレットφ3.2mmφ6.0mm軸用コレットでφ1/8inch(3.175mm)軸を把握するための径変換金具です。
No.51035スリーブコレットφ3.5mmφ6.0mm軸用コレットでφ3.5mm軸を把握するための径変換金具です。
No.51040スリーブコレットφ4.0mmφ6.0mm軸用コレットでφ4.0mm軸を把握するための径変換金具です。
No.51050スリーブコレットφ5.0mmφ6.0mm軸用コレットでφ5.0mm軸を把握するための径変換金具です。

使用方法・使用事例

使用方法

軸径φ6.0mmのコレットなどでスリーブコレットを把握します。お好みのコレットサイズを使用することにより小径材料を把握することが出来ます。

メーカー紹介

東洋アソシエイツは1980年の創業以来、アメリカのドレメル社、オーストリアのエムコマイエル社の日本総代理店として、小型電動工具及び小型工作機械を販売して参りました。近年では自社ブランドとしてミスターマイスターを立ち上げ、工作機械を使用するのが初めてのお客様から製造の現場で試作品や治具などの製造、部品の追加工など様々な用途のお客様に製品をご使用頂いております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーブコレット φ6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーブコレット φ6
小型フライス盤 M-20A
LM-1部品 No.032 スピンドルギア
ショートドリル10本セット
LM-1部品 No.035 ギア
LM-1部品 No.030 スピンドルギア
メーカーミスターマイスターメカニクスミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格2,463-768,48373618,587736736
通常出荷日6日目〜29日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ部品本体部品-部品部品
材質真鍮--ハイス--
外径(mm)φ6-----
注意事項ご使用になるには、別途φ6.0mmが把握可能なコレットチャックが必要です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング