ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スパイラル 蛍光ランプ

スパイラル 蛍光ランプ 1404076
通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円
通常出荷日:5日目

型番:

1404076
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1404076の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
32
口金
E26
全光束(lm)
1800
質量(g)
180
定格
AC100V(50/60Hz)32W型
光色
昼光色
色温度(K)
6400
用途
EARTH MANシリーズ各種照明器具の交換用ランプに
定格点灯時間
約6,000時間
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
1404076

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366円
( 1,503円 )
5日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラル 蛍光ランプの型番1404076のページです。 型番1404076に関する仕様情報を記載しております。
スパイラル 蛍光ランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラル 蛍光ランプ
セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH
メーカーEARTH MAN岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格1,366円21,661円21,451円21,655円23,777円22,865円
通常出荷日5日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
消費電力(W)32110150180360270
口金E26E39E39E39E39E39
全光束(lm)18001270016500218004140031100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました