ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用【2個入り】

防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用 MM-FIL-1021-02
通常単価(税別)
218
税込単価
240
通常出荷日:6日目

二つの捕集層を設けた特殊三層構造の防じんマスク用フィルター。【特長】・1021型の交換用フィルター・羊...

詳細を確認

型番:

MM-FIL-1021-02
解除
  • この商品は100パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

MM-FIL-1021-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
詳細タイプ
取替用フィルター
適応マスク
1021RX-04、1021R-07、1091D-04
質量(g)
9
-
-

商品情報

粉じんと防じんマスク

私たちの周囲には、様々な種類の粒子状物質が存在している。これらの粉じんの中には、呼吸によって体内に吸入され、健康障害の原因となる物も少なくない。例えば代表的な粉じん障害である「じん肺」は、0.2~0.5μm程度の大きさの粉じんが肺内に沈着することによって引き起こされると考えられ、長い年月をかけて進行し、現代の医学でも治すことができないといわれている。また、粉じんの種類によっては、急性中毒や慢性中毒を起こしたり、一定期間を経て発がんするもの、気管支障害や喘患、アレルギーといった症状を引き起こすものもある。これらの粉じんの害を防ぐため、作業環境に合わせた適切な防じんマスクを使用することが重要。

防じんマスクの種類・区分

防じんマスクはJIS 規格とは別に、国家検定規格に基づく型式検定が実施。規格の内容は多岐にわたり、安全性が厳しく求められた製品がつくられている。

 SL区分
(粒子捕集効率)
マスク例
試験粒子は
固体塩化
ナトリウム
試験粒子は
液体フタル酸
ジオクチル
R取替え式
防じんマスク
RS1RL1区分1(80.0%以上) 
RS2RL2区分2(95.0%以上)
RS3RL3区分3(99.9%以上)
D使い捨て式
防じんマスク
DS1DL1区分1(80.0%以上) 
DS2DL2区分2(95.0%以上)
DS3DL3区分3(99.9%以上)
  • ※ 粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定

粉じんマスクの選択条件

    防じんマスクは、溶接、解体、研磨、薬液噴霧、粉体原料取扱などの作業で使用されているが、その選択には以下の条件を満たしていることが必要。
  • 国家検定合格品であること
  • 作業環境に合った有効かつ使いやすいものであること
  • 顔にしっかりフィットしていること
  • なお、防じんマスクは酸素濃度が18%未満や有毒ガスの環境下での使用不可。

高性能防じんマスク

  • 防じんマスクには、微細かつ有害な粉じんの吸入を防ぐため、捕集効率が高いフィルタが使用。
  • 防じんマスクを装着して粉じんの吸入を防ぐためには、このフィルタ性能と、さらにマスクと顔面との「密着性」の確保が重要な役割を果たしている。

技術情報

マイティ(ユニー)ミクロンフィルター(静電フィルター)

マイティ(ユニー)ミクロンフィルター(静電フィルター)
独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ、その静電気力によって粒子を捕集。高密度の繊維構造を必要とせず、捕集効率は高く、吸気抵抗は低く、この相反する性能を兼ね備えている。

アルファリングフィルター(ろ紙フィルター)

アルファリングフィルター(ろ紙フィルター)
国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成型して誕生したのがアルファリングフィルター。コンパクトな形状でありながら濾過面積は広く低い吸気抵抗を実現している。

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体 シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定している。 フリーポジションアンダーチン 密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットさせることができる。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定している。
フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットさせることができる。

HAWCリップ

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような吸盤効果が得られる設計で、高い密着性を実現する。

FF(フリーフィット)リップ

FF(フリーフィット)リップ
独特なカーブを持った曲面が顔面との密着性を高める。
日本人の顔の大きさ・形で設計されている。

しめひも

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。
すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性がさらに向上している。

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認可能。

型番リスト

表示件数
型番
MM-FIL-1021-02
最小発注数量
100パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
6日目

詳細情報

基本情報

二つの捕集層を設けた特殊三層構造の防じんマスク用フィルター。
【特長】
・1021型の交換用フィルター
・羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工で帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルター
・高い捕集効率・低い吸気抵抗という相反する性能を、静電気による捕集システムで同時に満たすことが可能
・一つ一つの捕集層は従来品の約1/3の厚さでも従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集性能を実現
【用途】
・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用の型番MM-FIL-1021-02のページです。 型番MM-FIL-1021-02に関する仕様情報を記載しております。
防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
鉄のケレン作業
3
満足度:3.0
規格をクリアしていて、他よりコストが安く満足しています。 商品自体も特に問題なく、いつも利用しています。
0人が参考にしています。
防塵マスク
4
満足度:4.0
薄いが効果は十分。二枚同時使用によって呼吸がし易く 交換時期も長くてずっと愛用してます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q防じんマスクのフィルターの交換基準を教えてください。
A
息苦しくなったら交換してください。
Q粉じんを捕集すると捕集効率は低下しますか?
A
マイティーミクロンフィルターは、高い性能があり低下しません。粉じんを捕集すると目詰まり効果により、捕集効率は同じか高くなります。ただ、息苦しくなった場合や破損などの心配がある場合は、交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用
取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型
交換用アルファリングフィルター LAS-1型
交換用アルファリングフィルター LAS-51型
交換用アルファリングフィルター BLA-6型
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格2182,2396353485071,980
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目8日目6日目
商品タイプ取替用パーツマスク本体取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体
その他オプション-オプションオプションオプション-
詳細タイプ取替用フィルター頭掛交換用フィルタLAS-1--頭掛
適応マスク1021RX-04、1021R-07、1091D-04-1121R、1121RX、1191SD、1191D1180BL-50-03、BL-100S-04、BL-200S-
質量(g)9160以下---114
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング