17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL2
  • 粒子捕集効率 (%)
    95.0以上(平均98.1)
  • 吸気抵抗 (Pa)
    80以下(平均55)
  • 排気抵抗 (Pa)
    35以下(平均17)
  • 国家検定合格
    TM548
  • 仕様
    フリーポジションアンダーチン付、伝声器付、シリコーン面体
  • 質量 (g)
    178以下
  • しめひも
    タイプXRB
  • 使用フィルタ
    マイティミクロンフィルター1021/1091用-02(2枚1組)
  • フィットテスター
    フィットテスターF型(別売)
  • 内容量
    1個

型番:

1091D-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

技術情報

マイティ(ユニー)ミクロンフィルター(静電フィルター)

マイティ(ユニー)ミクロンフィルター(静電フィルター)

独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ、その静電気力によって粒子を捕集。高密度の繊維構造を必要とせず、捕集効率は高く、吸気抵抗は低く、この相反する性能を兼ね備えている。

アルファリングフィルター(ろ紙フィルター)

アルファリングフィルター(ろ紙フィルター)

国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成型して誕生したのがアルファリングフィルター。コンパクトな形状でありながら濾過面積は広く低い吸気抵抗を実現している。

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体 シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定している。 フリーポジションアンダーチン 密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットさせることができる。

シリコーン面体

シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定している。

フリーポジションアンダーチン

密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットさせることができる。

HAWCリップ 装着時にしっかりと顔面に吸い付くような吸盤効果が得られる設計で、高い密着性を実現する。

HAWCリップ

装着時にしっかりと顔面に吸い付くような吸盤効果が得られる設計で、高い密着性を実現する。

FF(フリーフィット)リップ 独特なカーブを持った曲面が顔面との密着性を高める。 日本人の顔の大きさ・形で設計されている。

FF(フリーフィット)リップ

独特なカーブを持った曲面が顔面との密着性を高める。
日本人の顔の大きさ・形で設計されている。

しめひも 頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。 すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性がさらに向上している。

しめひも

頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。
すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性がさらに向上している。

フィットチェッカー内蔵 フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認可能。

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認可能。

製品仕様

  • 取替え式防塵マスク1091D-04型-RL2ろ過材を左右に配するデュアルタイプ。
  • 4点式- しめひもで簡単装着。伝声器で会話や支持の伝達が可能。高い捕集効率、低い吸気抵抗、広い視野、ソフトな装着感など、トータルバランスに優れている。
  • フィルターは、羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルター。このミクロンフィルターの高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、さらに高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされている国家検定規格のRLクラス(DOP粒子)をクリアした驚異の静電フィルター。二つの捕集層を設けた特殊三層構造。一つ一つの捕集層は従来品の約1 / 3の厚さでも従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集性能を実現。
  • アスベスト除去作業レベル3
  • 型式名称サカヰ式1091D-04型
  • 国家検定合格第TM548号
  • 粒子捕集効率95.0%以上のRL2に区分される高性能防じんマスク。
  • ※ マスクを使用する際にはフィルターが必要(防じんマスク購入時、マスクにはフィルターが付属されている)。
性能平均実測値
粒子捕集効率95.0%以上98.1%
吸気抵抗80Pa以下56Pa
排気抵抗35Pa以下17Pa
重量178g以下173g
しめひも : タイプXRB

しめひも : タイプXRB

  • ※ 上下左右4ヶ所で支える。
マイティミクロンフィルター1021 / 1091用

マイティミクロンフィルター1021 / 1091用

  • ※ 1021R-07-RL2使用可能フィルター
オゾン除去KCフィルター1021 / 1091用

オゾン除去KCフィルター1021 / 1091用

  • ※ 1021R-07-RL2使用可能フィルター
メルカプタン類除去KBフィルター 1021 / 1091用

メルカプタン類除去KBフィルター 1021 / 1091用

  • ※ 1021R-07-RL2使用可能フィルター

マイティ、ユニーミクロンフィルター

フィルターは、羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルター。 このミクロンフィルターの高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、さらに高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされている国家検定規格のRLクラス(DOP粒子)をクリアした驚異の静電フィルター。 二つの捕集層を設けた特殊三層構造。 一つ一つの捕集層は従来品の約1 / 3の厚さでも従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集性能を実現。

防じんマスク12種類の分類(DS1-RL3)

防じんマスクは、まず形状により使い捨て式と取り替え式の2種類に大きく分かれている。またそれぞれを粒子捕集効率により3段階に分類し、最も捕集効率の高いものを区分3、低いものを区分1としている。
さらにその粒子捕集効率試験を固体粒子である塩化ナトリウム(NaCl)で行うか、液体粒子であるフタル酸ジオクチル(DOP)で行うかにより、合計12種類に分類されている。この試験は、粒径、流量、試験時間ともに厳格な試験となっている。

使い捨て式/取替え式試験粒子と捕集効率
S試験粒子に個体の塩化ナトリウム(NaCl)を用い測定L試験粒子に液体のフタル酸ジオクチル(DOP)を用い測定区分(粒子捕集効率)
D使い捨て式防じんマスクDS1DL1区分1:80.0%以上
DS2DL2区分2:95.0%以上
DS3DL3区分3:99.9%以上
R取替え式防じんマスクRS1RL1区分1:80.0%以上
RS2RL2区分2:95.0%以上
RS3RL3区分3:99.9%以上

1091D-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL2
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均98.1)
吸気抵抗(Pa)
80以下(平均55)
排気抵抗(Pa)
35以下(平均17)
国家検定合格
TM548
仕様
フリーポジションアンダーチン付、伝声器付、シリコーン面体
質量(g)
178以下
しめひも
タイプXRB
使用フィルタ
マイティミクロンフィルター1021/1091用-02(2枚1組)
フィットテスター
フィットテスターF型(別売)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1091D-04

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,851円
( 4,236円 )
6日目

詳細情報

基本情報

トータルバランスに優れたダブルタイプの取替式防じんマスク。
【特長】
・高い捕集効率と低い吸気抵抗を実現した驚異の静電フィルタ。
・4点式しめひも。
・伝声器で会話や指示の伝達が可能。
・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体。
・肌に優しいソフトな装着感のシリコーン面体。
【用途】
・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型の型番1091D-04のページです。 型番1091D-04に関する仕様情報を記載しております。
取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防塵
5
満足度:5.0
フィルタ二枚式なので呼吸し易く疲れにくい。 簡単に分解組み立て出来るので、お手入れも苦にならない。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qダイオキシン作業で使用できますか?
A
1091DはRL2ランクになります。ダイオキシン作業では使用できません。
Q防じんマスクは漏れを防ぐために、フィットが重要と言われていますが、粉じんが漏れにくいマスクはありますか。
A
BLシリーズの電動ファン付き呼吸用保護具を推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型
取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型
取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格3,851円3,729円2,951円2,684円2,645円2,645円
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目6日目8日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL2RL2RL2RL2RL2RL2
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均98.1)95.0以上(平均98.8)95.0以上(平均98.0%)95.0以上(平均98.6)95.0以上(平均99.1)95.0以上(平均99.0)
吸気抵抗(Pa)80以下(平均55)64以下(平均44)80以下(平均51)80以下(平均66)75(平均58)73以下(平均56)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました