ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:8日目

溶接面にぴったりの取替式防じんマスク。【特長】・フィットチェッカー内蔵で、フィットテストが容易・静電気...

詳細を確認

型番:

1005RR-05
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1005RR-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL2
詳細タイプ
頭掛
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均99.0)
吸気抵抗(Pa)
73以下(平均56)
排気抵抗(Pa)
52以下(平均31)
国家検定合格
TM541
仕様
フィットチェッカー、アンダーチン付、シリコーン面体、Sサイズ有
寸法(HxWxD)(mm)
157以下
適応マスク
タイプRB
質量(g)
147
使用フィルタ
マイティミクロンフィルター1005用-02
-
-

商品情報

静電気を帯電させたフィルターで捕集効率抜群・肌に優しいベーシックタイプの防じんマスク!

シングルタイプでSサイズ、通常サイズを用意。

シングルタイプでSサイズ、通常サイズを用意。

高機能な防じんマスクで安全対策

レバーを引き上げるだけでフィットテストが出来るフィットチェッカーを内蔵。
国家検定合格第TM541号。
フィルター部分に特殊な樹脂加工で帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロンフィルター。
特殊三層構造で脅威の静電フィルターを実現。
粒子捕集効率95.0%以上の「RL2」に区分される高性能防じんマスクでハードな作業や空気の悪い中での作業も安心して行える。
※マスクを使用する際には、フィルターが必要です。粉じんマスク購入時、マスクにはフィルターが付属しています。

防じんマスクとは?

粉じんと防じんマスク

私たちの周囲に存在する様々な種類の粒子状物質・粉じんの中には、呼吸によって体内に吸入され、健康障害の原因となる物も少なくない。
例えば代表的な粉じん障害である「じん肺」は、0.2~0.5μm程度の大きさの粉じんが肺内に沈着することによって引き起こされると考えられ、長い年月をかけて進行し、現代の医学でも治すことができないといわれている。
急性中毒や慢性中毒を起こしたり、一定期間を経て発がんするもの、気管支障害や喘患、アレルギーといった症状を引き起こす種類の粉じんも存在する。
これらの粉じんの害を防ぐため、作業環境に合わせた適切な防じんマスクを使用することが重要。

防じんマスクの種類・区分

防じんマスクの規格の内容は多岐にわたり、JIS 規格とは別に国家検定規格に基づく型式検定が実施されており、安全性が厳しく求められた製品がつくられている。

SL区分
(粒子捕集効率)
マスク例
試験粒子は
固体塩化
ナトリウム
試験粒子は
液体フタル酸
ジオクチル
R
取替え式
防じんマスク
RS1RL1区分1(80.0%以上)アルファリングフィルタ(ろ紙フィルタ)
1005R型(RL2)
RS2RL2区分2(95.0%以上)
RS3RL3区分3(99.9%以上)
D
使い捨て式
防じんマスク
DS1DL1区分1(80.0%以上)アルファリングフィルタ(ろ紙フィルタ)
ハイラック350型(DS2)
DS2DL2区分2(95.0%以上)
DS3DL3区分3(99.9%以上)

※粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定されている。

粉じんマスクの選択条件

    溶接、解体、研磨、薬液噴霧、粉体原料取扱などの作業で使用する防じんマスクの選択には、以下の条件を満たしていることが必要。
  • 国家検定合格品であること
  • 作業環境に合った有効かつ使いやすいものであること
  • 顔にしっかりフィットしていること
  • なお、防じんマスクは酸素濃度が18%未満や有毒ガスの環境下での使用はできない。

粉じんマスクの選択条件

興研の防じんマスクには、微細かつ有害な粉じんの吸入を防ぐため、捕集効率が高いフィルタが使用されている。
防じんマスクを装着して粉じんの吸入を防ぐためには、このフィルタ性能と、さらにマスクと顔面との「密着性」の確保が重要な役割を果たす。

型番リスト

表示件数
型番
1005RR-05
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
8日目

詳細情報

基本情報

溶接面にぴったりの取替式防じんマスク。
【特長】
・フィットチェッカー内蔵で、フィットテストが容易
・静電気を帯電させた、捕集効率が高く通気抵抗が低いフィルタを使用したマスク
・フィルターの交換基準の目安である、吸気抵抗上昇が低いのでフィルターが長持ち
・オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能
・型式名称サカヰ式1005RR-05型
・国家検定規格RL2対応防じんマスク
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
・"RL区分に対応"驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスク
【用途】
・多くの溶接現場で使用されている防じんマスク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型の型番1005RR-05のページです。 型番1005RR-05に関する仕様情報を記載しております。
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アーク溶接のヒューム対策
5
満足度:5.0
アーク溶接を1日(8時間程度)持つ感じです。装着感も良く、マスクと口に空間も広めで弁がついており息苦しさも感じず湿気もた...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフィルターは水洗いできますか?
A
防じんマスクのフィルターは手入れ禁止の為水洗いはできません。
(初期性能があることを確認できれば手入れできる場合もあります)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型
取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型
取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格1,9501,9501,9802,2392,0803,254
通常出荷日8日目6日目在庫品1日目6日目6日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL2RL2RL2RL2RL2RL2
詳細タイプ頭掛頭掛頭掛頭掛--
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.0)95.0以上(平均99.1)95.0以上(平均98.6)95.0以上(平均98.0%)95.0以上(平均98.8)95.0以上(平均98.8)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト