17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

コロミル プルーラ ターンミル用エンドミル

コロミル プルーラ ターンミル用エンドミル
通常単価(税別)
9,41021,500
税込単価
10,35123,650
通常出荷日:2日目~3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
10
0.5
6
54
1個
8
12
0.5
8
58
1個
10
14
1
10
66
1個
12
16
1
12
73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,410
( 10,351 )
3日目
12,600
( 13,860 )
3日目
17,000
( 18,700 )
3日目
21,500
( 23,650 )
2日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル プルーラ ターンミル用エンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル プルーラ ターンミル用エンドミル
コロミル プルーラ 汎用エンドミル
樹脂加工用超硬リブ用エンドミル PRE-2
超硬リブ用エンドミル KRE-2
(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS
樹脂加工用超硬2枚刃エンドミル PSE-2
メーカーサンドビックサンドビック協和精工協和精工THE CUT協和精工
通常価格9,410-9,530 -5,315 -5,315 -1,662 -4,567 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜3日目
加工用途(加工形状)平面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミアルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング