17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PCLNR/L

カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PCLNR/L
通常単価(税別)
22,10031,000
税込単価
24,31034,100
通常出荷日:1日目~3日目

旋削工具用カートリッジ大型~中型部品の高生産性外径旋削加工T-Max Pシリーズ

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

最小発注数量
55
1個
100
1個
55
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,100
( 24,310 )
3日目
31,000
( 34,100 )
1日目
22,100
( 24,310 )
3日目
31,000
( 34,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削工具用カートリッジ
大型~中型部品の高生産性外径旋削加工T-Max Pシリーズ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PCLNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PCLNR/L
カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTSNR/L
内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形
T-Max P ネガチップ用カートリッジ
内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDUNR/L
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイサンドビックタンガロイサンドビック
通常価格22,100-21,375 -16,580 -22,100 -16,580 -35,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴端面・止まり穴
適合チップ形状C(80°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)S(四角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
切込み角L:95°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング