ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

重旋削加工 ネガ・チップ用バイト コロマントキャプトDSSNR/L

重旋削加工 ネガ・チップ用バイト コロマントキャプトDSSNR/L C8-DSSNL-55070-25
通常単価(税別)
41,767
税込単価
45,944
通常出荷日:1日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

C8-DSSNL-55070-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C8-DSSNL-55070-25の仕様・寸法情報

加工用途
端面・止まり穴 / 倣い
適合チップ形状
S(四角形)
勝手
切込み角
S:45°(オフセットあり)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
C8-DSSNL-55070-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,767
( 45,944 )
1日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重旋削加工 ネガ・チップ用バイト コロマントキャプトDSSNR/Lの型番C8-DSSNL-55070-25のページです。 型番C8-DSSNL-55070-25に関する仕様情報を記載しております。
重旋削加工 ネガ・チップ用バイト コロマントキャプトDSSNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重旋削加工 ネガ・チップ用バイト コロマントキャプトDSSNR/L
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDUNR/L
穴あけ・旋削加工用複合ソリッドバー TBMFR07
外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L
P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L
小内径ボーリング ツインバー STW型(横置きチップ用角シャンク)
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格41,76735,0009,259 -8,160 -32,638 -8,705 -
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目2日目
加工用途端面・止まり穴 / 倣い端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴-内径・通し穴内径・通し穴
適合チップ形状S(四角形)D(55°ひし形)ISO規格外-S(四角形)ISO規格外
勝手-
切込み角S:45°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)ISO規格外-K:75°(オフセットあり)ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング