17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

重切削加工 - 鉄道車輪の修正旋削 カッティングヘッド用ホルダ 1枚刃用 L175.32-M

重切削加工 - 鉄道車輪の修正旋削 カッティングヘッド用ホルダ 1枚刃用 L175.32-M
通常単価(税別)
51,400
税込単価
56,540
通常出荷日:1日目~3日目

高い生産性と低い生産コストを実現、加工面品質と寸法公差も良好

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番勝手切込み角クランプ方式
L175.32-5047M50mm47mm
R175.32-5047M50mm47mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,400
( 56,540 )
1日目
51,400
( 56,540 )
3日目

詳細情報

基本情報

高い生産性と低い生産コストを実現、加工面品質と寸法公差も良好

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重切削加工 - 鉄道車輪の修正旋削 カッティングヘッド用ホルダ 1枚刃用 L175.32-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重切削加工 - 鉄道車輪の修正旋削 カッティングヘッド用ホルダ 1枚刃用 L175.32-M
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/L
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格51,40011,974 -12,56412,56434,31412,564
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
シャンク高さ(mm)50-25251225
シャンク幅(mm)47-25251225
基準コーナーR(ノーズR)4.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング