17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13JBR/L

外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13JBR/L
通常単価(税別)
38,00048,800
税込単価
41,80053,680
通常出荷日:1日目~3日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,000
( 41,800 )
3日目
38,000
( 41,800 )
1日目
42,300
( 46,530 )
1日目
42,300
( 46,530 )
1日目
48,800
( 53,680 )
1日目
48,800
( 53,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13JBR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13JBR/L
外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13VBN
外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-D13JCR/L
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S
外径旋削ポジチップ用 カッティングヘッド コロターン C3-SVHBR/L-22040-11
外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PRDCN-25A
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格38,000-36,324 -31,500 -12,96536,324 -38,462 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い / 後引き外径 / 端面 / 倣い外径 / 倣い / 後引き外径 / 倣い / 面取り外径 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)R(円形)
切込み角J:93°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)J:93°(オフセットあり)N:63°(オフセットなし)H:107.5°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング