17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

外径旋削セラミックチップ用 シャンクバイト トップクランプ CRSNR/L5040T25

外径旋削セラミックチップ用 シャンクバイト トップクランプ CRSNR/L5040T25
通常単価(税別)
51,000
税込単価
56,100
通常出荷日:1日目

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

加工用途

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
外径 / 後引き
50
40
1個
外径 / 端面 / 倣い
50
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,000
( 56,100 )
1日目
51,000
( 56,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削セラミックチップ用 シャンクバイト トップクランプ CRSNR/L5040T25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削セラミックチップ用 シャンクバイト トップクランプ CRSNR/L5040T25
外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PRDCN-25A
メーカーサンドビックサンドビック
通常価格51,00038,462 -
通常出荷日1日目1日目
適合チップ形状R(円形)R(円形)
切込み角S:45°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)
クランプ方式クランプオン(C)ピンロック(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング