17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

外径旋削 倣い加工用シャンクバイト T-Max トップクランプ R/L170.5

外径旋削 倣い加工用シャンクバイト T-Max トップクランプ R/L170.5
通常単価(税別)
28,62629,700
税込単価
31,48932,670
通常出荷日:1日目~3日目

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,700
( 32,670 )
3日目
28,626
( 31,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 倣い加工用シャンクバイト T-Max トップクランプ R/L170.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 倣い加工用シャンクバイト T-Max トップクランプ R/L170.5
外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MTJNR/L
PCLN R/L 外径・端面加工
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN
ベアリング用外径ホルダ CBSN型(外径R面取り加工)
外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形
メーカーサンドビックサンドビック京セラサンドビック京セラタンガロイ
通常価格28,626-13,283 -9,73411,925 -17,808 -12,588
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜2日目〜3日目
加工用途外径 / 倣い / 面取り外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 後引き外径 / 面取り外径 / 倣い
適合チップ形状K(55°平行四辺形)T(三角形)C(80°ひし形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角ISO規格外J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
クランプ方式クランプオン(C)二重クランプ(M)ピンロック(P)ISO規格外クランプオン(C)二重クランプ(M)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング