17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1
通常単価(税別)
18,20018,800
税込単価
20,02020,680
通常出荷日:3日目

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム1本のスクリューでホルダを取り外せ、同時にウェ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
12
12
1個
16
16
1個
10
10
1個
12
12
1個
16
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
3日目
18,800
( 20,680 )
3日目
18,800
( 20,680 )
3日目
18,200
( 20,020 )
3日目
18,800
( 20,680 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム
1本のスクリューでホルダを取り外せ、同時にウェッジも引き出せるため、素早い工具交換とセットアップが可能

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1
小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L
小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイ
通常価格18,200-7,870 -7,870 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング