ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDJCR1012E

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDJCR1012E QS-SDJCR1012E07HP
通常単価(税別)
35,100
税込単価
38,610
通常出荷日:3日目

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム1本のスクリューでホルダを取り外せ、同時にウェ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QS-SDJCR1012E07HP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QS-SDJCR1012E07HPの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
D(55°ひし形)
勝手
切込み角
J:93°(オフセットあり)
シャンク高さ(mm)
10
シャンク幅(mm)
12

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QS-SDJCR1012E07HP

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
10
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,100
( 38,610 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム
1本のスクリューでホルダを取り外せ、同時にウェッジも引き出せるため、素早い工具交換とセットアップが可能

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDJCR1012Eの型番QS-SDJCR1012E07HPのページです。 型番QS-SDJCR1012E07HPに関する仕様情報を記載しております。
外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDJCR1012Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDJCR1012E
E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S
Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYIBN
TungTurn-Jetシリーズ 外径用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP
メーカーサンドビックタンガロイサンドビックタンガロイタンガロイ
通常価格35,1006,100 -12,9659,640 -28,990 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 面取り外径 / 倣い / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)S(四角形)D(55°ひし形)ISO規格外D(55°ひし形)
勝手なしなし
切込み角J:93°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)N:63°(オフセットなし)ISO規格外J:93°(オフセットあり)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング