17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SDNCN

サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SDNCN
通常単価(税別)
31,50035,000
税込単価
34,65038,500
通常出荷日:1日目~3日目

細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,500
( 34,650 )
1日目
31,500
( 34,650 )
3日目
35,000
( 38,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SDNCNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SDNCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP
CSDN型(外径・面取り加工)
SEC-D型バイト DCLN型
SEC-SD型倣いバイト SDJC型
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイ京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格31,500-9,640 -66,2908,460 -7,980 -7,900 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目3日目〜1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 面取り / 後引き外径 / 倣い外径外径 / 面取り外径 / 端面外径 / 端面 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
勝手なしなしなしなし
切込み角ISO規格外N:63°(オフセットなし)N:63°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング