17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDRSNR/L

サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDRSNR/L
通常単価(税別)
30,10940,200
税込単価
33,12044,220
通常出荷日:1日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,109
( 33,120 )
1日目
30,109
( 33,120 )
1日目
40,200
( 44,220 )
1日目
40,200
( 44,220 )
1日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDRSNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDRSNR/L
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN
外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MTJNR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格30,109-11,925 -13,283 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 端面 / 倣い外径 / 後引き外径 / 倣い
適合チップ形状R(円形)S(四角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角ISO規格外S:45°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
クランプ方式ダブルクランプ(D)ISO規格外二重クランプ(M)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング