17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

刃先交換式正面フライスカッター コロミル345用チップ 345R

刃先交換式正面フライスカッター コロミル345用チップ 345R
通常単価(税別)
3,3043,367
税込単価
3,6343,704
通常出荷日:1日目~3日目

高い生産性が最優先される場合の第一推奨カッター【特長】高剛性、じん性を発揮大きな切込みと高い刃当たり送...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

詳細材質

最小発注数量
鋳鉄
GC1020
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
GC3040
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,304
( 3,634 )
3日目
3,367
( 3,704 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い生産性が最優先される場合の第一推奨カッター
【特長】
高剛性、じん性を発揮
大きな切込みと高い刃当たり送りの組み合わせでもすぐれ た性能を発揮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

刃先交換式正面フライスカッター コロミル345用チップ 345Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式正面フライスカッター コロミル345用チップ 345R
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11
刃先交換チップ SPMT
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック住友電工ハードメタル
通常価格3,304-6,49011,65611,6562,662 -573 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)T(正三角形)S(正方形)その他
逃げ角N(0°)16°その他その他その他
利用可能コーナー数44334その他
内接円径iC(mm)1313.83/83/812.7-
チップ厚さS(mm)5.603.9----

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング