17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジピンゲージ

通常単価(税別)
3,1009,500特別価格
税込単価
3,41010,450特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

めねじ穴の芯出しは大変な作業です!2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます!【特長】・簡単な工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじピンゲージ
  • 校正証明書
    なし
  • 材質
    ステンレス鋼
  • 特長
    ・簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。・今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。・従来よりも安く・早く・正確に測定できます。・錆びにくいステンレス製です。・テーパー部で支えるため、高精度測定できます。
  • 精度
    ・測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下・測定部(a寸法)精度:±0.005mm以下・ねじ部:JIS2級相当品
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

簡単で高精度な測定が可能なねじピンゲージ

(上・左から)THP-12175、THP-1015、THP-08125 (下・左から)THP-0508、THP-0204

(上・左から)THP-12175、THP-1015、THP-08125
(下・左から)THP-0508、THP-0204

簡単な工具を使用して、短時間で脱着可能。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能。テーパー部で支えるため、高精度測定が可能。

  • 材質 ステンレス鋼(SUS303)
  • 精度

(測定部とねじ部の振れ) 0.01mm以下
(測定部(a寸法)精度) ±0.005mm以下
(ねじ部) JIS2級相当品

商品コ一ド型番呼び寸法a (mm)b(mm)c(mm)d(mm)e(mm)f(mm)
360204THP-0204M 2 x P0.449.5630,51.4
360305THP-0305M 3 X P0.552.2
360407THP-0407M 4 X P0.76114.30.73
360508THP-0508M 5 X P0.87413.9
360607THP-06075M 6 X P0.75814854.5
360610THP-0610M 6 X P1.0
360810THP-0810M 8 x P1.01017105.51.56
360812THP-08125M 8 x P1.25
361010THP-1010M10 x P1.012186.57.5
361012THP-10125M10 x P1.25
361015THP-1015M10 x P1.5
361210THP-1210M12 x P1.014197.59.5
361212THP-12125M12 x P1.25
361215THP-1215M12 x P1.5
361217THP-12175M12 x P1.75
361415THP-1415M14 x P1.516208.511.3
361420THP-1420M14 x P2.0
361615THP-1615M16 x P1.51813
361620THP-1620M16 x P2.0
361825THP-1825M18 x P2.52014.5
362025THP-2025M20 x P2.52216
  • ※ 上記サイズ以外も製作致します。

外形図

寸法図(平面図)

寸法図(平面図)

寸法図(側面図)

寸法図(側面図)

使用方法・使用事例

使用方法

ねじ穴の位置出しはネジピンゲージで簡単に!(ピンゲージは三次元測定器でねじ穴の位置を簡単に求めることが可能)
  • ねじ穴の位置出しはネジピンゲージで簡単に!(ピンゲージは三次元測定器でねじ穴の位置を簡単に求めることが可能)

使い方

  • 1.ねじ穴と同サイズのネジピンゲージを用意する
  • 2.ねじ穴に手でネジピンゲージを挿入
  • 3.測定する

使用事例

使用例画像
使用例 2か所のねじ穴による通り出しも簡単で正確 ねじ穴同士のピッチ測定にも使用可能

使用例
2か所のねじ穴による通り出しも簡単で正確
ねじ穴同士のピッチ測定にも使用可能

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ねじの種類

  • 呼び

  • ピッチP

  • a(mm)

  • b(mm)

  • c(mm)

  • d(mm)

  • e(mm)

  • f(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ねじの種類

呼び

ピッチP

a

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

d

(mm)

e

(mm)

f

(mm)

最小発注数量
メートルねじ
2
0.4
4
9.5
6
3
0.5
1.4
1個
メートルねじ
3
0.5
5
9.5
6
3
0.5
2.2
1個
メートルねじ
4
0.7
6
11
6
4.3
0.7
3
1個
メートルねじ
5
0.8
7
11
6
4
1
3.9
1個
メートルねじ
6
0.75
8
14
8
5
1
4.5
1個
メートルねじ
6
1
8
14
8
5
1
4.5
1個
メートルねじ
8
1
10
17
10
5.5
1.5
6
1個
メートルねじ
8
1.25
10
17
10
5.5
1.5
6
1個
メートルねじ
10
1
12
18
10
6.5
1.5
7.5
1個
メートルねじ
10
1.5
12
18
10
6.5
1.5
7.5
1個
メートルねじ
10
1.25
12
18
10
6.5
1.5
7.5
1個
メートルねじ
12
1
14
19
10
7.5
1.5
9.5
1個
メートルねじ
12
1.5
14
19
10
7.5
1.5
9.5
1個
メートルねじ
12
1.25
14
19
10
7.5
1.5
9.5
1個
メートルねじ
12
1.75
14
19
10
7.5
1.5
9.5
1個
メートルねじ
14
1.5
16
20
10
8.5
1.5
11.3
1個
メートルねじ
14
2
16
20
10
8.5
1.5
11.3
1個
メートルねじ
16
1.5
18
20
10
8.5
1.5
13
1個
メートルねじ
16
2
18
20
10
8.5
1.5
13
1個
メートルねじ
18
2.5
20
20
10
8.5
1.5
14.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8003,618
( 3,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8003,618
( 3,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4004,189
( 4,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4004,189
( 4,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4004,189
( 4,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9004,666
( 5,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9004,666
( 5,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9004,666
( 5,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9004,666
( 5,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9004,666
( 5,133 )
3日目
5,4005,142
( 5,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4005,142
( 5,656 )
3日目
5,4005,142
( 5,656 )
3日目
5,4005,142
( 5,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,0005,713
( 6,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,0005,713
( 6,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,5008,635
( 9,499 )
3日目
9,5008,635
( 9,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,5008,635
( 9,499 )
1日目

詳細情報

基本情報

めねじ穴の芯出しは大変な作業です!2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます!
【特長】
・簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。
・今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。
・従来よりも安く・早く・正確に測定できます。
・錆びにくいステンレス製です。
・テーパー部で支えるため、高精度測定ができます。
【用途】
・ねじ穴の芯間測定、ねじ穴を使用した原点出しに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジピンゲージのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
ネジ穴の芯出し
5
満足度:5.0
今までネジ穴では芯出しせずにいましたが、こちらの商品でできるようになり助かっています。締め終わりがテーパーになっているの...もっと読む
2人が参考にしています。
部品の測定
5
満足度:5.0
ネジ穴ピッチの測定が正確に早くできるようなりました。それまではネジ穴のセンターを数回図って決めていましたが、このゲージで...もっと読む
1人が参考にしています。
ワークの貫通穴に対する校正に使用
5
満足度:5.0
ワークの貫通穴に対する校正に使用しています。ワークに対し斜め穴を貫通させているため、3次元での検証がNGでありこの商品を...もっと読む
1人が参考にしています。
孔加工の位置出しに使っています
5
満足度:5.0
溶接品や勾配の付いた加工面の、側面からの位置出しに使っています。 測定してケガクよりも、CADで画いて位置を出した方が早...もっと読む
0人が参考にしています。
計測補助
5
満足度:5.0
ネジ穴の位置計測に使っています。 特に問題なく使えています、満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qこのネジピンゲージに校正が付いているかを御確認お願い致します。
A
大変申し訳ありませんが、こちらの商品の校正は出来ません。
理由として、ネジ部だけの校正または頭だけの校正はできるのですがネジ部と頭の関係を加工後に測定することが困難で、完成品のネジ部芯を測定するという理論が無いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジピンゲージ
ネジピンゲージ RA
スリムハンドル栓ゲージ H7(工作用)
限界栓ゲージ H7(工作用)
セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用)
限界栓ゲージ H7(工作用)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,100-4,100 -9,287 -5,374 -9,386 -9,331 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目15日目
商品タイプねじピンゲージねじピンゲージ限界栓ゲージ限界栓ゲージねじプラグゲージ限界栓ゲージ
校正証明書なしなしなしなしなし-
材質ステンレス鋼ステンレス鋼(SUS303)ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:ステンレスゲージ部:合金工具鋼/シャンク部:アルミ本体:アルミ、ゲージ:セラミックスゲージ部:合金工具鋼/シャンク部:アルミ
特長・簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。・今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。・従来よりも安く・早く・正確に測定できます。・錆びにくいステンレス製です。・テーパー部で支えるため、高精度測定できます。・ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。・「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。・バーリング加工にも最適です。穴ゲージ部よりハンドルが細い事により、栓ゲージで検査しれない深穴の検査が可能穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ-穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ
精度・測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下・測定部(a寸法)精度:±0.005mm以下・ねじ部:JIS2級相当品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング