17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 番号

    ~mm
  • 出口内径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N

通常単価(税別)
1,0781,087
税込単価
1,1861,196
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

WELDCRAFT社のTIGトーチ用交換部品のアルミナノズルです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

番号

出口内径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
8
12.5
42
1個
10
16
44.2
1個
7
11
42
1個
6
10
42
1個
5
8
42
1個
4
6
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,087
( 1,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,087
( 1,196 )
4日目
1,078
( 1,186 )
4日目
1,087
( 1,196 )
4日目
1,087
( 1,196 )
4日目
1,087
( 1,196 )
4日目

詳細情報

基本情報

WELDCRAFT社のTIGトーチ用交換部品のアルミナノズルです。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

外観全長x外径φ(mm)部品番号番号出口内径
(mm)
適用トーチ







42x24
44.2x24(#10)
28.8x23(短)
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
54N14S
54N19
4
5
6
7
8
10
6
8
10
11
12.5
16
17
CS200、300、410
WP-17、26、26P
WP-17F、R17F
WP-26F、R26F
WP-18、18SC
WP-18SP、18P
1726、1726P(ヘッド)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N
TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8
大口径ガスレンズ
ガズレンズ WP-17、18、26、1726、CS410用
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフト
通常価格1,078-2,520 -954 -1,780 -8,636 -4,065 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
詳細タイプガスレンズノズル大口径ガスレンズ用標準ノズル---
外径φ(mm)2430.5-10.825.118.9
適用トーチCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC(※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。)、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726PCS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726PCS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726PCS-200, CS-300, CS-410,WP-17, WP-26, WP-26P, WP-17F, WP-R17F, WP-26F, WP-R26F, WP-18, WP-18P, WP-18SP,1726, 1726P(ヘッド)CS-200、CS-300、CS-410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、1726、1726P(ヘッド)
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング