17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)

通常単価(税別)
50,182
税込単価
55,200
通常出荷日:6日目

スリムタイプで狭い装置内の設置に最適な、電源外置型バータイプ除電機。【特長】・イオン発生方式:パルスA...

詳細を確認

    型番:

    SH-G3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    No. SH-series 静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)

    SHG3

    SHG3

    SH60

    SH6

    SH40

    SH40

    SH16

    SH16

    No. SH-series 静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)の外形図と寸法

    SH-16

    SH-16

    SH-20

    SH-20

    SH-30

    SH-30

    SH-40

    SH-40

    SH-50

    SH-50

    SH-60

    SH-60

    SH-70

    SH-70

    SH-G3 AC

    SH-G3 AC

    品番No.
    (mm)
    高さ
    (mm)
    厚さ
    (mm)
    本体重量
    (kg)
    SH-1621838.536.40.36
    SH-2025838.536.40.4
    SH-3033838.536.40.42
    SH-4044338.536.40.5
    SH-5054838.536.40.57
    SH-6065338.536.40.63
    SH-7075838.536.40.7
    • ※ 重量は2.3m高圧ケーブル及びブラケットを含む。

    No. SH-seriesの除電能力

    エアー圧:0.1MPa エアー圧:0.3MPa エアー流量:92L/min エアー流量:257L/min 測定機種:SH-40 CPM:20pF 150×150mm

    エアー圧:0.1MPa エアー圧:0.3MPa
    エアー流量:92L/min エアー流量:257L/min
    測定機種:SH-40
    CPM:20pF 150×150mm

    SH-G3の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    商品タイプ
    -
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    電源ユニット
    奥行(mm)
    230
    高さ(mm)
    62.7
    使用空気圧力(MPa)
    -
    消費電力(W)
    10
    入力電源(V)
    AC100/AC240
    幅(mm)
    138
    質量(g)
    -
    出力電圧(kV)
    -
    周波数
    -
    イオンバランス
    -
    パルス比
    -
    エアー継手
    -
    オゾン発生量
    -
    除電方式
    -
    針電極(本)
    -
    付属品1
    AC入力ケーブル1.8m 2本(AC100V用/AC240V用)
    使用温度
    -
    使用湿度
    -
    使用流体
    -
    内容量
    1台

    絞り込み条件

    • 種類

    • 商品タイプ

    • その他

    • 詳細タイプ

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 使用空気圧力(MPa)

    • 消費電力(W)

    • 入力電源(V)

    • 幅(mm)

    • 質量(g)

    • 出力電圧(kV)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH-G3

    種類

    商品タイプ

    その他

    詳細タイプ

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    使用空気圧力(MPa)

    消費電力(W)

    入力電源(V)

    幅(mm)

    質量(g)

    出力電圧(kV)

    周波数

    イオンバランス

    パルス比

    エアー継手

    オゾン発生量

    除電方式

    針電極

    (本)

    付属品1

    使用温度

    使用湿度

    使用流体

    内容量

    最小発注数量
    その他
    -
    オプション
    電源ユニット
    230
    62.7
    -
    10
    AC100/AC240
    138
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    AC入力ケーブル1.8m 2本(AC100V用/AC240V用)
    -
    -
    -
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,182
    ( 55,200 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    スリムタイプで狭い装置内の設置に最適な、電源外置型バータイプ除電機。
    【特長】
    ・イオン発生方式:パルスACコロナ放電式。
    ・イオンバランス調整機能付きで様々なアプリケーションに対応可能。
    ・低電圧配線のため自動機組込などの設置が容易かつ安全。
    ・高圧電源・高圧ケーブルを内蔵した安全設計。
    ・高電圧異常・イオンレベル低下・針掃除お知らせ機能の監視機能を装備。警報信号の外部出力も可能。
    ・針電極ユニットの交換はひねるだけの簡単操作。
    【用途】
    ・小さな電子部品製造装置組み込みや狭い装置内の設置に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)の型番SH-G3のページです。 型番SH-G3に関する仕様情報を記載しております。
    静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    局所のクリーンブース内に置いてある機器の周囲に設置
    5
    満足度:5.0
    局所のクリーンブース内に機械が置いてあり、その周囲に設置してホコリが機械に付かないようにするために使用しています。想定通...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)
    パルスイオンバー 電源別置タイプ
    静電気除去ACパルス・クリーンバー
    静電気除去イオンエアーガン G-2用 電源アダプター
    イオナイザー(ツインファンタイプ)
    エアーイオナイザー スポットタイプ
    メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルホーザンDESCO JAPAN
    通常価格50,18261,2806,269 -12,26993,02013,704 -
    通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除電機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました