ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アース端子セット F-127-1

通常単価(税別)
974
税込単価
1,071
通常出荷日:2日目

アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。【特長】・簡単にお好きな長さのアース線をつくることが...

詳細を確認
  • 電線(VSF1.25mm²被覆色緑)を別途ご用意ください。アース端子を電線と接続するために、圧着工具が必要です。

型番:

F-127-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-127-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
407-4084
適合電線
VSF 0.75m㎡、VSF 1.25m㎡
内容量
1セット(アース端子・圧着端子・アースシール)

型番リスト

表示件数
型番
F-127-1

内容量

最小発注数量
1セット(アース端子・圧着端子・アースシール)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974
( 1,071 )
2日目

詳細情報

基本情報

アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
【特長】
・簡単にお好きな長さのアース線をつくることができます
・アース端子5個・キャップ5個・圧着端子5個・アースシール10枚入
・適合電線:VSF0.75mm2、VSF1.25mm2
【用途】
・お持ちの電線と組み合わせて使うことで好きな長さのアース線を作ることが可能

ご注意

  • 電線(VSF1.25mm²被覆色緑)を別途ご用意ください。アース端子を電線と接続するために、圧着工具が必要です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アース端子セット F-127-1 製品仕様01
アース端子セット F-127-1 製品仕様02

適合電線

  • VSF 0.75mm2
  • VSF 1.25mm2

※2.0mm2は使用できません。

使用方法・使用事例

使用方法

アース端子セット F-127-1 使用方法01
1.電線(VSF 1.25mm2または0.75mm2被覆色緑)をご用意ください。電線の被覆を約8mmストリップします(ホーザン品番P-960ワイヤーストリッパーを推奨)。
2.電線の被覆を端子にはめ込みます。
3.圧着スリーブを端子の突起と電線の芯線を覆うように被せます。このとき、芯線が圧着スリーブからはみ出ないようにします。
4.圧着スリーブを、圧着工具(ダイス2.0)を用いて圧着します。圧着の向きは写真を参照してください(ホーザン品番P-732圧着工具を推奨)。端子が電線に固定されていることを確認します。

注意・禁止事項

使用上の注意

※ 電線を別途ご用意ください。
※ アース端子を電線と接続するために、圧着工具が必要です。
※ 高導電部(金属部)が露出しないよう、キャップとアースシールは必ず取り付けてください。
※ アース線は必ず接地してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アース端子セット F-127-1の型番F-127-1のページです。 型番F-127-1に関する仕様情報を記載しております。
アース端子セット F-127-1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
導電性マットのアース引き落とし部の端子として
4
満足度:4.0
作業台で使用している導電性マットのアース引き落とし部の端子(かしめ)に利用しています。元々は他部署で使っていて、今回はこ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QF-127-1アース端子セットはどのように使用するのですか?
A
電線をお客様にてご準備頂き、アース線をつくる為の端子セットです。適合する電線は VSF 0.75mm²/VSF 1.25mm²です。アース端子と電線の接続は、付属の圧着スリーブで接続してください(推奨工具P-732 使用ダイス2.0)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アース端子セット F-127-1
アース線 F-127
グランドアース線 F-27
導電性クッションマット F-735
導電性クッションマット F-736
ポンチセット F-29-2
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格9741,6352,220103,09125,8151,110
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目3日目
商品タイプ関連品関連品関連品静電気対策マット静電気対策マット関連品
トラスココード407-4084407-4076117-3367387-5016387-5024-
適合電線VSF 0.75m㎡、VSF 1.25m㎡-----
内容量1セット(アース端子・圧着端子・アースシール)1セット(アース線×2、キャップ×2、アースシール×5枚)1袋(2本)1箱(5枚)1枚1セット(ポンチ×1、タガネ×1)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング