17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が119型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D

通常単価(税別)
10,22840,684特別価格
税込単価
11,25144,752特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

内部給油タイプの180°フラットな多機能超硬ドリル。【特長】・穴深さ3Dまでの高能率フラット穴加工が可...

詳細を確認
未確定:候補が119型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フラットシリーズにオイルホールタイプを追加

  • 深さ5Dまでの高能率フラット穴加工を実現。

幅広い被削材に対応

  • 炭素鋼から合金鋼、鋳物、ステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。

剛性と切りくず排出性を高次元でバランスさせた最適溝形状

  • 切りくずの分断性と排出性を大幅に向上。
  • 中間ダブルマージンの採用で穴拡大を抑制し、高精度穴加工を実現。

 

穴拡大の低減と幅広い被削材に対応

ネガ切れ刃、ダブルマージン
・炭素鋼から合金鋼、鋳物、ステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。 ・ダブルマージンとネガ切刃の先端形状により穴拡大を低減。
  • 炭素鋼から合金鋼、鋳物、ステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。
  • ダブルマージンとネガ切刃の先端形状により穴拡大を低減。

アクアEXコート

耐酸化性と耐熱性、耐摩耗性、潤滑性を向上

耐酸化性と耐熱性、耐摩耗性、潤滑性を向上

 

深穴フラット加工 レギュラ

センタリング加工(ドリル径よりも0.5mm以上大きくする)ガイド穴加工(ドリル径と同径または0.5mm程度まで大きいこと) 前加工をおすすめ。高能率加工が可能。

センタリング加工(ドリル径よりも0.5mm以上大きくする)ガイド穴加工(ドリル径と同径または0.5mm程度まで大きいこと)
前加工をおすすめ。高能率加工が可能。

傾斜面の加工では、切削条件の調整により前加工の省略も可能。

傾斜面の加工では、切削条件の調整により前加工の省略も可能。


 

傾斜面への深さ5Dフラット穴加工

従来加工法(1工程を短縮)

従来加工法(1工程を短縮)

新加工方法(フラット穴の高能率加工通り穴のばりレス加工)

新加工方法(フラット穴の高能率加工通り穴のばりレス加工)

アクアドリルの使用例

深い位置の交差穴加工に最適

内部給油加工では、交差抜け穴のバリや切りくず処理に良好。

性能・試験情報

傾斜面への深さ5Dフラット穴加工

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D 性能・試験情報_01
AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D 性能・試験情報_02
 

SUS304 通り穴加工

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D 性能・試験情報_03
 

720穴加工後の摩耗比較

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D 性能・試験情報_04
 

720穴加工後の刃先・切りくず比較

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D 性能・試験情報_05

 

外形図

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D 使用方法

傾斜面の座ぐり、タップ止り穴など1本でおまかせ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2. 水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
3. 内部給油でお使いください。直径Dc<3.0の場合 切削油の給油圧は、1.5MPa以上としてください。
切削油中の不純物による油穴詰まりを防止するために、目の細かいフィルタを通した切削液をご使用ください。フィルタはメッシュ5μmをおすすめします。
4. 穴深さは3Dc以下の場合のものです。被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをするか切削条件を見直してください。
5. ステンレス鋼は、ステップ加工を行ってください。
6. ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
7. ステップ量は0.1Dc~0.5Dcを目安にしてください。
8. 傾斜面5~15°の加工にはガイド穴は不要です。但し、回転数を50%以下、送り速度を40%以下に下げてください。
9. 外周方向の切込みはできません。

適用被削材

一般構造
圧延鋼
炭素鋼合金鋼
プレハードン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ
ニウム
合金
銅合金
SS400S45C
S50C
SCr
NAK
25~
40HRC
40~
50HRC
50~
65HRC
SUS304
SUS316
SUS420FCD/FCAC/ADCCu
  

 

選定サポート情報

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D 選定サポート情報

AQDEXZLS/AQDEXZOH5D/AQDEXZR/AQDEXZOH3D/AQDEXZ-R/AQDEXZ/AQDEXZ/AQDEXVF+TVFZ/AQDEXZS/SGEZ

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

首下 L1

(mm)

最小発注数量
1
4.3
55
3
-0.01~0
4.6
1個
1.1
4.7
58
3
-0.01~0
5
1個
1.2
5.2
58
3
-0.01~0
5.5
1個
1.3
5.6
58
3
-0.01~0
5.9
1個
1.4
6
58
3
-0.01~0
6.3
1個
1.5
6.5
58
3
-0.01~0
6.8
1個
1.6
6.9
58
3
-0.01~0
7.2
1個
1.7
7.3
58
3
-0.01~0
7.6
1個
1.8
7.7
58
3
-0.01~0
8
1個
1.9
8.2
58
3
-0.01~0
8.5
1個
2
8.6
58
3
-0.01~0
8.9
1個
2.1
9
62
3
-0.01~0
9.3
1個
2.2
9.5
62
3
-0.01~0
9.8
1個
2.3
9.9
62
3
-0.01~0
10.2
1個
2.4
10.3
62
3
-0.01~0
10.6
1個
2.5
10.8
62
3
-0.01~0
11.1
1個
2.6
11.2
68
3
-0.01~0
11.5
1個
2.7
11.6
68
3
-0.01~0
11.9
1個
2.8
12
68
3
-0.01~0
12.3
1個
2.9
12.5
68
3
-0.01~0
12.9
1個
3
14
68
3
-0.01~0
15
1個
3.1
15
72
4
-0.012~0
17
1個
3.2
15
72
4
-0.012~0
17
1個
3.3
15
72
4
-0.012~0
17
1個
3.4
16
72
4
-0.012~0
17
1個
3.5
16
72
4
-0.012~0
18
1個
3.6
16
72
4
-0.012~0
19
1個
3.7
18
72
4
-0.012~0
19
1個
3.8
18
72
4
-0.012~0
19
1個
3.9
18
72
4
-0.012~0
19
1個
4
18
72
4
-0.012~0
19
1個
4.1
19
80
5
-0.012~0
22
1個
4.2
19
80
5
-0.012~0
22
1個
4.3
19
80
5
-0.012~0
22
1個
4.4
21
80
5
-0.012~0
22
1個
4.5
21
80
5
-0.012~0
23
1個
4.6
21
80
5
-0.012~0
24
1個
4.7
2
80
5
-0.012~0
24
1個
4.8
2
80
5
-0.012~0
24
1個
4.9
2
80
5
-0.012~0
24
1個
5
23
80
5
-0.012~0
24
1個
5.1
24
82
6
-0.012~0
26
1個
5.2
24
82
6
-0.012~0
26
1個
5.3
24
82
6
-0.012~0
26
1個
5.4
25
82
6
-0.012~0
26
1個
5.5
25
82
6
-0.012~0
27
1個
5.6
25
82
6
-0.012~0
28
1個
5.7
27
82
6
-0.012~0
28
1個
5.8
27
82
6
-0.012~0
28
1個
5.9
27
82
6
-0.012~0
28
1個
6
27
82
6
-0.012~0
28
1個
6.1
28
88
7
-0.015~0
31
1個
6.2
28
88
7
-0.015~0
31
1個
6.3
28
88
7
-0.015~0
31
1個
6.4
30
88
7
-0.015~0
31
1個
6.5
30
88
7
-0.015~0
32
1個
6.6
30
88
7
-0.015~0
33
1個
6.7
31
88
7
-0.015~0
33
1個
6.8
31
88
7
-0.015~0
33
1個
6.9
31
88
7
-0.015~0
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,521
( 11,573 )
1日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
1日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
1日目
11,554
( 12,709 )
4日目
11,554
( 12,709 )
4日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
1日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
3日目
10,521
( 11,573 )
1日目
10,521
( 11,573 )
1日目
10,228
( 11,251 )
1日目
10,228
( 11,251 )
1日目
10,228
( 11,251 )
1日目
10,228
( 11,251 )
1日目
10,228
( 11,251 )
1日目
10,228
( 11,251 )
1日目
10,608
( 11,669 )
1日目
10,608
( 11,669 )
1日目
10,608
( 11,669 )
1日目
10,608
( 11,669 )
1日目
10,608
( 11,669 )
1日目
11,290
( 12,419 )
1日目
11,290
( 12,419 )
1日目
11,289
( 12,418 )
1日目
11,290
( 12,419 )
1日目
11,290
( 12,419 )
1日目
11,365
( 12,502 )
1日目
11,365
( 12,502 )
1日目
11,365
( 12,502 )
1日目
12,590
( 13,849 )
1日目
11,365
( 12,502 )
1日目
12,048
( 13,253 )
1日目
12,048
( 13,253 )
1日目
12,048
( 13,253 )
1日目
12,048
( 13,253 )
1日目
12,048
( 13,253 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
13,412
( 14,753 )
1日目
13,412
( 14,753 )
1日目
13,412
( 14,753 )
1日目
13,412
( 14,753 )
1日目
13,41213,009
( 14,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,562
( 14,918 )
1日目
13,562
( 14,918 )
1日目
13,562
( 14,918 )
1日目
13,562
( 14,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

内部給油タイプの180°フラットな多機能超硬ドリル。
【特長】
・穴深さ3Dまでの高能率フラット穴加工が可能です。
・ステンレス鋼に対応した油穴付きドリルです。
・ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。
・精度の高い座ぐり面が一発で可能。
・アクアEXコートにより耐熱性、耐摩耗性を向上し、長寿命。
【用途】
・傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板のバリレス加工など広範な用途に対応可能な多機能ドリル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D
AQDEXZOH5D アクアドリル EX フラットオイルホール5D
アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 10D AQDEXOH3F10D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格10,228-12,123 -9,471 -11,139 -13,184 -18,487 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング