17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

秤量瓶(DURAN(R))

秤量瓶(DURAN(R))
通常単価(税別)
6,60610,107
税込単価
7,26711,118
通常出荷日:4日目

アズワン ガラス機器・器具類 秤量瓶(DURAN(R))

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

メーカー商品名

JANコード

型番

高さ

(mm)

胴径

(φmm)

内容量

最小発注数量
15
秤量瓶242102309
4032051028081
242102309
30
38
1個
1個
30
秤量瓶242103202
4032051028098
242103202
30
54
1個
1個
80
秤量瓶242104104
4032051028104
242104104
30
85
1個
1個
10
秤量瓶242111305
4032051028128
242111305
40
28
1個
1個
20
秤量瓶242111802
4032051028135
242111802
50
32
1個
1個
45
秤量瓶242112301
4032051028142
242112301
70
38
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,606
( 7,267 )
4日目
7,644
( 8,408 )
4日目
10,107
( 11,118 )
4日目
7,931
( 8,724 )
4日目
6,606
( 7,267 )
4日目
7,084
( 7,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

アズワン ガラス機器・器具類 秤量瓶(DURAN(R))

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

秤量瓶(DURAN(R))のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
秤量瓶(DURAN(R))
試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))
水槽(硼珪酸ガラス)
結晶皿(硼珪酸ガラス)
ねじ口瓶丸型(茶褐色)
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,606-9,653 -5,949 -1,583 -2,932 -109,347
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ秤量瓶試薬瓶その他ガラス製容器その他ガラス製容器ねじ口瓶バイアル瓶
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)DURAN(R)(ホウケイ酸ガラス3.3)硼珪酸ガラス3.3硼珪酸ガラス3.3本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP(ポリプロピレン)本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)33×10-7/℃(20~300℃)33×10^-7/℃(20~300℃)33×10の-7乗/℃(20~300℃)--
内容量1個1本1個1枚1本-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト