17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ボーリングバイト コロターン RC ダブルクランプ A-DWLNR/L

ボーリングバイト コロターン RC ダブルクランプ A-DWLNR/L
通常単価(税別)
39,50044,000
税込単価
43,45048,400
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】優れた剛性の内径旋削用ダブルクランプボーリングバイト内部クーラント対応高い工具剛性内径旋削・ネ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A40TDWLNL06内径・通し穴W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)50mm60~16040mm
A32TDWLNR06内径・通し穴W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)40mm48~12832mm
A32TDWLNL06内径・通し穴W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)40mm48~12832mm
A40TDWLNR06内径・通し穴W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)50mm60~16040mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
40
48~128
32
359-3312
10
1個
40
48~128
32
359-3339
-
1個
50
60~160
40
359-3088
-
1個
50
60~160
40
359-3100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,500
( 43,450 )
1日目
39,500
( 43,450 )
9日目
44,000
( 48,400 )
9日目
44,000
( 48,400 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた剛性の内径旋削用ダブルクランプボーリングバイト
内部クーラント対応
高い工具剛性
内径旋削・ネガチップ対応
荒加工から仕上げ加工まで対応

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン RC ダブルクランプ A-DWLNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン RC ダブルクランプ A-DWLNR/L
ダブルクランプ式内径用バイト A-ACLNR/L-Eco
ダブルクランプ式内径用バイト A-AWLNR/L-Eco
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイサンドビック
通常価格39,500-20,010 -20,010 -17,200 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状W(六角形)C(80°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング