17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E...-SDUPR/L-ER

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E...-SDUPR/L-ER
通常単価(税別)
39,82371,000
税込単価
43,80578,100
通常出荷日:1日目

突出し量が長く加工条件が不安定な場合にびびりを解消するための真のソリューションCoroTurn 111...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

最小発注数量
15
60
10
1個
15
60
10
1個
18
72
12
1個
18
72
12
1個
20
96
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,823
( 43,805 )
1日目
41,600
( 45,760 )
1日目
47,604
( 52,364 )
1日目
50,800
( 55,880 )
1日目
71,000
( 78,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

突出し量が長く加工条件が不安定な場合にびびりを解消するための真のソリューションCoroTurn 111
旋削加工用超硬ボーリングバイト

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E...-SDUPR/L-ERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E...-SDUPR/L-ER
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E.-SDUPR/L-ERX
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格39,823-66,652 -71,000
通常出荷日1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング