17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大回転数nmax

    ~mm
  • 接続サイズ(機械側)(mm)

    ~mm
  • 接触面の径(機械側)(mm)

    ~mm
  • 寸法Dc(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロミルS-60 正面フライスカッター

コロミルS-60 正面フライスカッター
通常単価(税別)
163,000194,000
税込単価
179,300213,400
通常出荷日:1日目

鋳鉄加工用クロスピッチ正面フライスカッター【特長】クロスピッチおよびエキストラクロスピッチカッターが高...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最大回転数nmax

接続サイズ(機械側)

(mm)

接触面の径(機械側)

(mm)

寸法Dc

(mm)

最大ワイパーチップ数

最小発注数量
89.4
50
27
12
11500
27
65
80
2
1個
109
50
32
16
10000
32
85
100
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,000
( 179,300 )
1日目
194,000
( 213,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄加工用クロスピッチ正面フライスカッター
【特長】
クロスピッチおよびエキストラクロスピッチカッターが高生産性と長い工具寿命を実現
12コーナ仕様チップ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルS-60 正面フライスカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルS-60 正面フライスカッター
ASX445形正面フライス
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
アルファ正面フライス AFE45形
コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA
ASX400形正面フライス(アーバタイプ)
メーカーサンドビック三菱マテリアル三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)サンドビック三菱マテリアル
通常価格163,000-30,459 -37,575 -28,548 -40,447 -30,954 -
通常出荷日1日目3日目〜3日目〜3日目1日目〜3日目〜
加工用途平面平面 / 面取り平面平面平面 / 側面 / 溝平面
被削材鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプアーバーねじ込み式アーバー
適応チップ材種超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
最大切り込み深さ (Ad)(mm)661065.510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング