ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノンスリップ/ステッキ(クッションタイプ)/段差マット【6個入り】

通常単価(税別)
1,009
税込単価
1,110
通常出荷日:4日目

【特長】・屋内でのスリップ事故防止に

型番:

NS77-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

NS77-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止マット
[その他] 黒
サイズ(mm)
70X70
パッケージ寸法(mm)
151X102
用途
屋外用
-
-

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ
NS77-270mm×70mm

型番リスト

表示件数
型番
NS77-2
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009
( 1,110 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内でのスリップ事故防止に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップ/ステッキ(クッションタイプ)/段差マットの型番NS77-2のページです。 型番NS77-2に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップ/ステッキ(クッションタイプ)/段差マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップ/ステッキ(クッションタイプ)/段差マット
吸盤ハンドル
Gマット(粘着マット・バータイプ)
Gマット(粘着マット) 丸型タイプ
耐震マット
Gマット(粘着マット)
メーカートラスコ中山トラスコ中山プロセブントラスコ中山
通常価格1,0095,9369,854 -1,170 -1,746 -996 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ転倒防止マット-転倒防止マット転倒防止マット転倒防止マット転倒防止マット
ブルー透明透明ブルー透明
サイズ(mm)70X7098X80X498----
パッケージ寸法(mm)151X102576X162----
用途屋外用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました