ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
エスコ 2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)【1~2個入り】 |
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
粘着タイプ ノンスリップ
| 型番 | カラー | サイズ | 使用 |
|---|---|---|---|
| NS60-1 | ベージュ | 60mm丸 | 屋内用 |
| NS60-2 | ブルー | ||
| NS60-3 | ホワイト | ||
| NS66-1 | ベージュ | 60mm×60mm | |
| NS66-2 | ブルー | ||
| NS66-3 | ホワイト | ||
| NS77-1 | 茶 | 70mm×70mm | 屋外用 |
粘着タイプ ノンスリップテープ
| 型番 | カラー | サイズ | 使用 |
|---|---|---|---|
| NS20-181 | ベージュ | 20mm×1.8M | 屋内用 |
| NS20-183 | ホワイト | ||
| NS25-451 | ベージュ | 25mm×4,500mm |

NS60-1/NS60-2/NS60-3/NS66-1/NS66-2/NS66-3

NS77-1/NS20-181/NS20-183/NS25-451



【特長】
・屋内でのスリップ事故防止に。

スリーエムジャパン
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプD
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

リンテック21
リンクレベルアジャスターストッパー
0通常価格(税別):9,768円~

トラスコ中山
耐震金具(フレキシブルジョイント)
0通常価格(税別):14,476円~

エスコ
家具固定ポール(2本)
0通常価格(税別):3,351円~

リンテック21
キャビネットホルダー(クリーム色)
0通常価格(税別):4,528円

トラスコ中山
耐震用 マシンホルダー
0通常価格(税別):3,534円

GUM LOCK
転倒防止器具 ガムロック(TM)PC
0通常価格(税別):4,284円

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~