ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
|
エスコ 201x112x 75mm パーツトレー |
■アクリル製(パール板)

| 型番 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| KY345-4 | シルバー | 30mm×45mm |
| KY345-7 | ホワイト |
■アクリル製

| 型番 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| KY548-1 | 無色透明 | 15mm×70mm×8mm |

| 型番 | カラー | サイズ |
|---|---|---|
| KY317-1 | サンレッド | 30mm×45mm×2mm |
| KY317-2 | フレッシュオレンジ | |
| KY317-3 | レモンイエロー | |
| KY317-4 | ヤンググリーン | |
| KY317-5 | エメラルドグリーン | |
| KY317-6 | スカイブルー | |
| KY317-7 | クリーンホワイト |
光 カラーキーホルダー。

大一鋼業
マーキーストラップ

アズワン
ニューロングエラスト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ワイヤーリール
4通常価格(税別):812円

ナカバヤシ
キーボックス NKB
0通常価格(税別):4,228円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

LIFE NAVI
シューズラック
0通常価格(税別):1,966円~

トラスコ中山
プロテクターツールケース キャスター付
5通常価格(税別):17,466円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

トラスコ中山
ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
0通常価格(税別):50,607円~