ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

乾燥ラック 450X630Hmm

乾燥ラック 450X630Hmm 0198-19-80-01
通常単価(税別)
22,752
税込単価
25,027
通常出荷日:3日目

本体・ペッグともHIPS(耐衝撃性PS)製の一体成形です。軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡...

詳細を確認

型番:

0198-19-80-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0198-19-80-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥ボード・ラック
外形寸法(mm)
450X630
仕様
棒はネジ止めされているタイプではなくて、はめ込み式です。乾燥用棒:72本 壁掛け用プラグ付き
下部最大奥行き(mm)
約110
上部奥行き(mm)
約30
乾燥用の棒の長さ(mm)
約110
メーカー品番
213
TGKコード
0198198001
特長
本体・ペッグともHIPS(耐衝撃性PS)製の一体成形です。軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
材質
HIPS製
内容量
1台
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外形寸法乾燥用の棒の長さ
0198-19-80-01乾燥ボード・ラック450X630mm約110mm

型番リスト

表示件数
型番
0198-19-80-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,752
( 25,027 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体・ペッグともHIPS(耐衝撃性PS)製の一体成形です。軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾燥ラック 450X630Hmmの型番0198-19-80-01のページです。 型番0198-19-80-01に関する仕様情報を記載しております。
乾燥ラック 450X630Hmmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾燥ラック 450X630Hmm
メスシリンダーラック 小・中サイズ用/中・大サイズ用
DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ
ラコム万能ドライヤー
ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き
ビーカー掛け(片面流し台用)
メーカー東京硝子器械アズワンケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格22,75225,487 -16,296 -31,881223,645 -34,676
通常出荷日3日目1日目9日目1日目9日目1日目
商品タイプ乾燥ボード・ラック乾燥ボード・ラックその他器具乾燥器・保管庫乾燥ボード・ラックその他
外形寸法(mm)450X630-----
仕様棒はネジ止めされているタイプではなくて、はめ込み式です。乾燥用棒:72本 壁掛け用プラグ付き-----
下部最大奥行き(mm)約110-----
上部奥行き(mm)約30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト