17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

スーパーカラーマーク 13×30mm【1000個入り】

スーパーカラーマーク 13×30mm
通常単価(税別)
5,522円
税込単価
6,074円
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・カラーマークのラベルです。・9色からお選びいただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
白
白
0701558901
1巻
1パック

1000個入り

赤
赤
0701558902
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

黄
黄
0701558904
1巻
1パック

1000個入り

緑
緑
0701558905
1巻
1パック

1000個入り

ピンク
桃
0701558906
1巻
1パック

1000個入り

橙
橙
0701558907
1巻
1パック

1000個入り

紫
紫
0701558908
1巻
1パック

1000個入り

茶
茶
0701558909
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

ライトグリーン
黄緑
0701558910
1巻
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,522円
( 6,074円 )
3日目
5,522円
( 6,074円 )
6日目
5,522円
( 6,074円 )
6日目
5,522円
( 6,074円 )
6日目
5,522円
( 6,074円 )
6日目
5,522円
( 6,074円 )
6日目
5,522円
( 6,074円 )
6日目
5,522円
( 6,074円 )
6日目
5,522円
( 6,074円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーマークのラベルです。
・9色からお選びいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーカラーマーク 13×30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカラーマーク 13×30mm
スーパーカラーマーク ナンバー付
Fine ラボラベル FLL-14型 白・赤・黄・青・緑・橙・桃・紫・黄緑・茶
ナンバー連続ラベル NR-1~5型 白・黄・緑・赤・青
スーパーラベル
インディケーターテープ 13mm/20mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,522円6,214円6,746円9,166円1,401円 -2,028円 -
通常出荷日3日目〜6日目3日目〜3日目〜6日目3日目
商品タイプラベルラベルラベルラベルラベルラボ用テープ
寸法(mm)13×3010×25 14×3013×30--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト