ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):2,824円~
通常出荷日:1日目
アズワン
フッ素テープニトフロン
アズワン
通常価格(税別):4,631円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
アクリサンデー
通常価格(税別):603円~
通常出荷日:在庫品1日目
ケニス
耐熱ガラスクロス粘着テープ ACH-5001
通常価格(税別):1,830円~
通常出荷日:14日目
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):9,538円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。・油や水に...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 3日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 3日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 3日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 3日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 3日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
3,833円 ( 4,216円 ) | 6日目 |
【特長】
・ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。
・油や水に強く、耐酸性にすぐれています。
・一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):940円~

アズワン
アルミテープ 幅 50mm・75mm
4通常価格(税別):1,443円~

アズワン
ラミジップ AL
0通常価格(税別):2,359円~

東京硝子器械
Fine テドラーバッグ
0通常価格(税別):1,540円~

三商
SVチャック袋 D-4 200入
0通常価格(税別):1,217円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~