17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

Fine ラボラベル FLL-14型 白・赤・黄・青・緑・橙・桃・紫・黄緑・茶【1000個入り】

Fine ラボラベル FLL-14型 白・赤・黄・青・緑・橙・桃・紫・黄緑・茶
通常単価(税別)
6,746円
税込単価
7,421円
通常出荷日:3日目~6日目

色別化するためのロール式台紙付きのラベル(10色)です。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

詳細色

TGKコード

内容量

最小発注数量
白
-
0444558901
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

黄
-
0444558911
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

緑
-
0444558912
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

その他
桃
0444558913
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

赤
-
0444558914
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

橙
-
0444558915
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

青
-
0444558916
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

茶
-
0444558917
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

紫
-
0444558918
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

その他
黄緑
0444558919
1巻(1000枚)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,746円
( 7,421円 )
3日目
6,746円
( 7,421円 )
3日目
6,746円
( 7,421円 )
3日目
6,746円
( 7,421円 )
3日目
6,746円
( 7,421円 )
3日目
6,746円
( 7,421円 )
3日目
6,746円
( 7,421円 )
3日目
6,746円
( 7,421円 )
6日目
6,746円
( 7,421円 )
3日目
6,746円
( 7,421円 )
3日目

詳細情報

基本情報

色別化するためのロール式台紙付きのラベル(10色)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine ラボラベル FLL-14型 白・赤・黄・青・緑・橙・桃・紫・黄緑・茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine ラボラベル FLL-14型 白・赤・黄・青・緑・橙・桃・紫・黄緑・茶
ナンバー連続ラベル NR-1~5型 白・黄・緑・赤・青
Fine テドラーバッグ
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
メデ・シート
スーパーカラーマーク ナンバー付
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,746円9,166円1,540円 -57,494円2,168円6,214円
通常出荷日3日目〜3日目〜2日目〜11日目3日目6日目
商品タイプラベルラベル特殊ポリ袋特殊ポリ袋パラフィルム・ラップラベル
寸法(mm)14×3013×30---10×25
特長色別化するためのロール式台紙付きのラベル(10色)です。 1から1000までの連続したナンバーが印刷されています。各種器具類・整理に適した色別(5色)です。台紙付き。-無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。 吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。-
注意事項1.-40~+115℃以外の温度条件では使用しないでください。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入すると、洗浄時に消える場合があります。-特に口金にご指定がなければ、スリーブ口径は10Lまでが6φそれ以上は8φの口径になります。---
内容量1巻(1000枚)1巻1枚1ケース(3枚×100パック)1巻1000枚ロール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト