17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

粘着テープ 0.08X13X10m~0.18X25X10m

粘着テープ 0.08X13X10m~0.18X25X10m
通常単価(税別)
2,307円~5,596円
税込単価
2,538円~6,156円
通常出荷日:3日目

【特長】・やわらかく、なめらかな白色テープ。・基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んで...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

厚み

(mm)

TGKコード

内容量

最小発注数量
13
0.08
0393179806
1巻
1個
19
0.08
0393179807
1巻
1個
25
0.08
0393179808
1巻
1個
13
0.13
0393179809
1巻
1個
19
0.13
0393179810
1巻
1個
25
0.13
0393179811
1巻
1個
13
0.18
0393179812
1巻
1個
19
0.18
0393179813
1巻
1個
25
0.18
0393179814
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,307円
( 2,538円 )
3日目
3,050円
( 3,355円 )
3日目
3,833円
( 4,216円 )
3日目
2,679円
( 2,947円 )
3日目
3,833円
( 4,216円 )
3日目
4,760円
( 5,236円 )
3日目
3,142円
( 3,456円 )
3日目
4,389円
( 4,828円 )
3日目
5,596円
( 6,156円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかく、なめらかな白色テープ。
・基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着テープ 0.08X13X10m~0.18X25X10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着テープ 0.08X13X10m~0.18X25X10m
ガラス粘着テープ
インディケーターテープ 13mm/20mm
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
インディケーターテープ20SIL34-1
東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,307円-2,770円 -2,028円 -57,494円2,492円12,007円 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目11日目3日目6日目
商品タイプラボ用テープラボ用テープラボ用テープ特殊ポリ袋ラボ用テープパラフィルム・ラップ
色白白白クリアその他白
長さ(m)101012.70.2512.7152
特長基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。250℃まで耐熱性を大幅に向上させ、これまで困難だった高湿環境下での使用を可能にしました。汎用性のあるオートクレーブテープで書き込めます。オートクレーブテープでの滅菌処理を行うと"STERILIZED”の文字により滅菌済みであることを表示します。無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。 テープにバッチナンバーや日付を書込む欄が印刷されています。耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
内容量1巻1巻1巻1ケース(3枚×100パック)1巻1巻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト