17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ガラス粘着テープ

ガラス粘着テープ
通常単価(税別)
2,770円~8,740円
税込単価
3,047円~9,614円
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・耐熱性向上品。・250℃まで耐熱性を大幅に向上させ、これまで困難だった高温環境下での使用を可...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

TGKコード

内容量

最小発注数量
13
0393179801
1巻
1個
19
0393179802
1巻
1個
25
0393179803
1巻
1個
38
0393179804
1巻
1個
50
0393179805
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770円
( 3,047円 )
3日目
3,833円
( 4,216円 )
3日目
4,946円
( 5,441円 )
6日目
6,802円
( 7,482円 )
3日目
8,740円
( 9,614円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性向上品。
・250℃まで耐熱性を大幅に向上させ、これまで困難だった高温環境下での使用を可能にしました。
・基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス粘着テープ
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
粘着テープ 0.08X13X10m~0.18X25X10m
アルミ箔テープ
アルミテープ 50mm×50m
ラボ保護テープ(透明)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン日本緑十字社アズワン
通常価格2,770円-57,494円2,307円 -2,460円 -4,164円5,687円 -
通常出荷日3日目〜11日目3日目1日目〜1日目1日目
商品タイプラボ用テープ特殊ポリ袋ラボ用テープアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルラボ用テープ
色白クリア白シルバーシルバークリア
長さ(m)100.2510105032.9
厚み(mm)0.130.016-0.110.050.043
特長250℃まで耐熱性を大幅に向上させ、これまで困難だった高湿環境下での使用を可能にしました。無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。 基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト