17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サンプリングバッグ 1~20-S/FEP-1~20 クリア

サンプリングバッグ 1~20-S/FEP-1~20 クリア
通常単価(税別)
1,936円~2,957円
税込単価
2,130円~3,253円
通常出荷日:3日目

【特長】・フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。・臭気採取用バッグ(8Φノズル・シリコン...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(m)

容量

(ℓ)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
175
0.25
1
1-S
0095802811
1枚
1個
250
0.4
5
5-S
0095802813
1枚
1個
410
0.42
10
10-S
0095802815
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,936円
( 2,130円 )
3日目
2,492円
( 2,741円 )
3日目
2,957円
( 3,253円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
・臭気採取用バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプリングバッグ 1~20-S/FEP-1~20 クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプリングバッグ 1~20-S/FEP-1~20 クリア
東京硝子器械 フラッピー規格袋
フラッピー規格袋 FP-10/FP-12
東京硝子器械 彊美人
東京硝子器械 彊美人 開封に便利なVノッチ付き
アルミラミネート サンプリングバッグ(CEK系)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ジーエルサイエンス
通常価格1,936円-20,820円 -20,820円 -32,119円 -32,119円 -14,659円 -
通常出荷日3日目10日目10日目6日目6日目10日目〜
商品タイプ特殊ポリ袋その他その他その他その他特殊ポリ袋
色クリアクリアクリアクリアクリアシルバー
厚み(mm)0.0380.010.01--0.12
材質ポリエステルフィルムHDPEHDPEナイロン/ポリエチレンナイロン/ポリエチレン-
仕様臭気採取用バッグ(8φノズル・シリコンキャップ付き)--サイドシール:8mm、底シール:10mmサイドシール:8mm、底シール:10mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト