17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストスクリーン 120mm~300mm角 5枚入

テストスクリーン 120mm~300mm角 5枚入【5個入り】

通常単価(税別)
2,186円~4,158円
税込単価
2,405円~4,574円
通常出荷日:3日目

【特長】・ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です・1000℃を超えると、セラミックが形...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    金網
  • 特長
    ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
  • 仕様
    平物クレイ付き
  • 内容量
    1パック(5枚)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 有効外径(φmm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

有効外径

(φmm)

TGKコード

内容量

最小発注数量
120
120
80
0635510341
1パック(5枚)
1パック

5個入り

150
150
105
0635510342
1パック(5枚)
1パック

5個入り

180
180
125
0635510343
1パック(5枚)
1パック

5個入り

210
210
150
0635510344
1パック(5枚)
1パック

5個入り

240
240
180
0635510345
1パック(5枚)
1パック

5個入り

300
300
220
0635510346
1パック(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186円
( 2,405円 )
3日目
2,186円
( 2,405円 )
3日目
2,429円
( 2,672円 )
3日目
3,004円
( 3,304円 )
3日目
3,620円
( 3,982円 )
3日目
4,158円
( 4,574円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です
・1000℃を超えると、セラミックが形成されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストスクリーン 120mm~300mm角 5枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストスクリーン 120mm~300mm角 5枚入
テストスクリーン
Fine 匙 FEPコート 150mm~300mm
Fine ヘラ付き匙 FEPコート 150mm~300mm
スパーテル さじ付 180mm~210mm
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格2,186円-1,373円 -2,455円 -2,629円 -783円503円 -
通常出荷日3日目6日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ金網金網スプーンスプーンスパーテルスパーテル
特長ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。-----
仕様平物クレイ付き-----
内容量1パック(5枚)1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト