ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

三脚台 組立式 バーナー用/アルコールランプ用/120Φ/95Φ

三脚台 組立式 バーナー用/アルコールランプ用/120Φ/95Φ 0561-51-02-03
通常単価(税別)
2,863円
税込単価
3,149円
通常出荷日:3日目

【特長】・バーナー用とアルコールランプ用があります。・脚はねじ込み式なので、取外して収納できます。

型番:

0561-51-02-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0561-51-02-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
三脚台
長さ(mm)
205(脚)
詳細タイプ
-
メーカー品番
BS-120
TGKコード
0561510203
特長
錆にも強く、耐薬品性・耐食性・耐久性にすぐれています。
材質
SUS304製
用途
バーナー用
リング外径(φmm)
120
リング内径(φmm)
約95
リング厚さ(mm)
約1.9
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0561-51-02-03

長さ

(mm)

詳細タイプ

メーカー品番

TGKコード

特長

材質

用途

リング外径

(φmm)

リング内径

(φmm)

リング厚さ

(mm)

内容量

最小発注数量
205(脚)
-
BS-120
0561510203
錆にも強く、耐薬品性・耐食性・耐久性にすぐれています。
SUS304製
バーナー用
120
約95
約1.9
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,863円
( 3,149円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーナー用とアルコールランプ用があります。
・脚はねじ込み式なので、取外して収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三脚台 組立式 バーナー用/アルコールランプ用/120Φ/95Φの型番0561-51-02-03のページです。 型番0561-51-02-03に関する仕様情報を記載しております。
三脚台 組立式 バーナー用/アルコールランプ用/120Φ/95Φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三脚台 組立式 バーナー用/アルコールランプ用/120Φ/95Φ
アルコールランプ用芯 1m
三脚台 SU型 小/大
白金線 0.3φ
シリコンゴムへら 小/大/特大/特大長柄 幅95/120/155
粉用スコップ SUS430製 小/中/大/特大
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,863円417円939円 -729円2,126円 -974円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品タイプ三脚台アルコールランプ三脚台その他ヘラスコップ
内容量1台1本1台1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました