17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

さじ 小/中/大 発色仕様

さじ 小/中/大 発色仕様
通常単価(税別)
723円~809円
税込単価
795円~890円
通常出荷日:3日目

ステンレスを酸化発色させることにより、塗装やメッキとは全く異なった色合いを出したものです。※発色加工時...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

規格

TGKコード

内容量

最小発注数量
150
小
0478504001
1本
1個
177
中
0478504002
1本
1個
188
大
0478504003
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723円
( 795円 )
3日目
767円
( 844円 )
3日目
809円
( 890円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスを酸化発色させることにより、塗装やメッキとは全く異なった色合いを出したものです。※発色加工時の温度・湿度により若干、色合いが異なる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

さじ 小/中/大 発色仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さじ 小/中/大 発色仕様
ループ 1μL~10μL/ニードル PS
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 小/中/大/特大
スパーテル さじ付 180mm~210mm
スパーテル 両ヘラ 180mm
計量スコップ PP 250mL~1L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格723円-20,988円 -624円 -783円662円1,953円 -
通常出荷日3日目6日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスプーンその他ひしゃくスパーテルスパーテルスコップ
特長ステンレスを酸化発色させることにより、塗装やメッキとは全く異なった色合いを出したものです。※発色加工時の温度・湿度により若干、色合いが異なる場合があります。ループとストリーカー/ピッカーが一体となった製品です。ピラミッド型のチップは4つの異なった面を持ち、先端は槍型になっており、1本で多目的に使用できます。ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。食品にも使用可。オートクレーブ可。食品にも使用可/オートクレーブ可食品にも使用可
仕様発色(つや消し黒)γ線滅菌済み----
材質SUS410製PS製ステンレスナイロンコートグラスファイバー製ナイロンコートグラスファイバー製PP
内容量1本1ケース(25本×20パック)1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト