17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

両ヘラスパーテル ステンレス製 150~300mm

両ヘラスパーテル ステンレス製 150~300mm
通常単価(税別)
593円~1,467円
税込単価
652円~1,614円
通常出荷日:3日目

片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

先端幅

(mm)

TGKコード

材質

内容量

最小発注数量
150
-
0419504301
SUS410
1本
1個
180
-
0419504302
SUS410
1本
1個
210
-
0419504303
SUS430
1本
1個
240
-
0419504304
SUS430
1本
1個
300
20(へら幅)
0419504305
SUS430
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593円
( 652円 )
3日目
601円
( 661円 )
3日目
939円
( 1,033円 )
3日目
1,096円
( 1,206円 )
3日目
1,467円
( 1,614円 )
3日目

詳細情報

基本情報

片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両ヘラスパーテル ステンレス製 150~300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両ヘラスパーテル ステンレス製 150~300mm
スパーテル 両ヘラ 150mm
スパーテル 両ヘラ 180mm
スパーテル さじ付 180mm~210mm
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 小/中/大/特大
工業用スコップ 250mL~1500mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格593円-653円662円783円624円 -1,407円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスパーテルスパーテルスパーテルスパーテルひしゃくスコップ
特長片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。食品にも使用可/オートクレーブ可食品にも使用可/オートクレーブ可食品にも使用可。オートクレーブ可。ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。大量処理、工業用途向きのHDPE製のスコップです。試料が移動しやすいように丸みを帯びた形になっています。FDA(アメリカ食品医薬局)規格対応、食品にもご使用できます。
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト