ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

さじ SUS430 三本組

さじ SUS430 三本組 0419-50-40-51
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円
通常出荷日:3日目

【特長】・塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

型番:

0419-50-40-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0419-50-40-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプーン
TGKコード
0419504051
材質
SUS410
摘要
大中小1組
内容量
1セット(大、中、小各1本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0419-50-40-51

内容量

最小発注数量
1セット(大、中、小各1本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818円
( 900円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

さじ SUS430 三本組の型番0419-50-40-51のページです。 型番0419-50-40-51に関する仕様情報を記載しております。
さじ SUS430 三本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さじ SUS430 三本組
ポリスマン撹拌棒 PP #828
スパーテル 両ヘラ 150mm
スパーテル 両ヘラ 180mm
粉用スコップ SUS430製 小/中/大/特大
万能スコップ SUS304製
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格818円2,568円653円662円974円 -5,863円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
商品タイプスプーン撹拌棒スパーテルスパーテルスコップスコップ
TGKコード0419504051019819631101985043010198504302--
材質SUS410PPナイロンコートグラスファイバー製ナイロンコートグラスファイバー製SUS430SUS304
摘要大中小1組-----
内容量1セット(大、中、小各1本)1パック(10本)1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました