17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ミニスコップ/抗菌ミニスコップ

ミニスコップ/抗菌ミニスコップ
通常単価(税別)
948円~1,416円
税込単価
1,043円~1,558円
通常出荷日:3日目

土壌および各種粉体の少量サンプリングに適しています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

TGKコード

材質

内容量

最小発注数量
ミニスコップ
0419322218
SUS 430
1本
1個
抗菌ミニスコップ
0419322219
SUS 304
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948円
( 1,043円 )
3日目
1,416円
( 1,558円 )
3日目

詳細情報

基本情報

土壌および各種粉体の少量サンプリングに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニスコップ/抗菌ミニスコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスコップ/抗菌ミニスコップ
ポリスマン撹拌棒 PP #828
ミニスコップ
PFAスコップ
抗菌小口スプーン(抗菌ステンレス)
スコップ 5625
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン日本メタルワークスVikan
通常価格948円-2,568円926円3,282円734円12,106円 -
通常出荷日3日目3日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプスコップ撹拌棒スコップスコップスプーンスコップ
長さ(mm)180244180165781040
幅(mm)446(中央部)44579270
柄別(mm)54-----
特長土壌および各種粉体の少量サンプリングに適しています。両端の2種のヘラは一体成形。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト