ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
ジャッキ ノブ式 上下ステン
東京硝子器械
通常価格(税別):15,976円~
通常出荷日:4日目 ~
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):12,498円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
スタンドセット(クランプ回転式)
アズワン
通常価格(税別):7,447円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
ケニス
馬蹄スタンド/クモ足スタンド KAS
通常価格(税別):11,453円~
通常出荷日:7日目
ケニス
馬蹄スタンド/クモ足スタンド L
ケニス
通常価格(税別):31,644円~
通常出荷日:11日目

【特長】・SU型の三脚台です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
計量スコップ 容量(ml) 10~1000
5通常価格(税別):525円~

アズワン
スパチュラ(Chemi-Scraper(R))14-373
0通常価格(税別):3,831円~

アズワン
撹拌棒(POM製)Φ8~Φ12 長さ(mm) 250・300
0通常価格(税別):1,199円~

アズワン
ケミフロン撹拌棒
0通常価格(税別):2,163円~

アズワン
木製試験管鋏み
0通常価格(税別):758円

三商
ステンレスヘラ付匙 360㎜
0通常価格(税別):3,520円

三商
エコノミープラサジ 黒 大 180㎜
0通常価格(税別):416円

ケニス
スパチュラー 14-373
0通常価格(税別):3,640円

ケニス
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
0通常価格(税別):2,600円