17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スパーテル さじ付 180mm~210mm

スパーテル さじ付 180mm~210mm
通常単価(税別)
783円
税込単価
861円
通常出荷日:3日目

食品にも使用可。オートクレーブ可。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

容量

(ml)

先端部長さ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

先端部最大幅

(mm)

内容量

最小発注数量
180
1.5(スプーン)
34.5
596
0198504303
22
1本
1個
210
1.8(スプーン)
35
593
0198504304
22.5
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783円
( 861円 )
3日目
783円
( 861円 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品にも使用可。オートクレーブ可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパーテル さじ付 180mm~210mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパーテル さじ付 180mm~210mm
スパーテル 両ヘラ 180mm
スパーテル 両ヘラ 150mm
さじ 小/中/大 発色仕様
ループ 1μL~10μL/ニードル PS
計量スコップ PP 250mL~1L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格783円662円653円723円 -20,988円 -1,953円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目3日目
商品タイプスパーテルスパーテルスパーテルスプーンその他スコップ
形状さじ付き両へら両へら---
特長食品にも使用可。オートクレーブ可。食品にも使用可/オートクレーブ可食品にも使用可/オートクレーブ可ステンレスを酸化発色させることにより、塗装やメッキとは全く異なった色合いを出したものです。※発色加工時の温度・湿度により若干、色合いが異なる場合があります。ループとストリーカー/ピッカーが一体となった製品です。ピラミッド型のチップは4つの異なった面を持ち、先端は槍型になっており、1本で多目的に使用できます。食品にも使用可
材質ナイロンコートグラスファイバー製ナイロンコートグラスファイバー製ナイロンコートグラスファイバー製SUS410製PS製PP
内容量1本1本1本1本1ケース(25本×20パック)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト