ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スパーテル 両ヘラ 180mm

スパーテル 両ヘラ 180mm 0198-50-43-02
通常単価(税別)
662円
税込単価
728円
通常出荷日:3日目

食品にも使用可/オートクレーブ可。(写真)一番左が該当商品になります。

型番:

0198-50-43-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-50-43-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
スパーテル
長さ(mm)
180
形状
両へら
先端幅(mm)
17
へラ部長さ(mm)
30
メーカー品番
595
TGKコード
0198504302
特長
食品にも使用可/オートクレーブ可
材質
ナイロンコートグラスファイバー製
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
0198-50-43-02

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662円
( 728円 )
3日目

詳細情報

基本情報

食品にも使用可/オートクレーブ可。(写真)一番左が該当商品になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパーテル 両ヘラ 180mmの型番0198-50-43-02のページです。 型番0198-50-43-02に関する仕様情報を記載しております。
スパーテル 両ヘラ 180mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパーテル 両ヘラ 180mm
スパーテル 両ヘラ 150mm
ポリスマン撹拌棒 PP #828
スパーテル さじ付 180mm~210mm
ATトング 600mm
ATトング 450mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス
通常価格662円653円2,568円783円25,131円19,774円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目6日目
商品タイプスパーテルスパーテル撹拌棒スパーテルトングトング
長さ(mm)180150244-600450
形状両へら両へら-さじ付き--
先端幅(mm)17-12.5(三角部分)/15.5(四角部分)---
へラ部長さ(mm)3030----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました